Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Classe di resistenza |
TSCB | EN 1.4301 Equiv. | - | A2-50 Equiv. |
Cod. comp. | - | M2 |
CBLH8-12 SCBLH8-40 TSCB10-20 | - | 5 |
Cod. comp. | M2 (Fil. grossa) (Mis. masch.) | A | E | B | TSCB | ||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||
Tipo | M1 (fil. grossa)-L | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 50 pz. | ||||
TSCB | 6-10 | 3 | 10 | 6 | 5 | ||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
8- 10 | 4 | 13 | 8 | 6 | |||
16 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
10- 16 | 4 | 16 | 10 | 8 | |||
20 | 5 | ||||||
25 | |||||||
12- 20 | 6 | 18 | 12 | 10 | |||
16- 30 | 8 | 24 | 16 | 14 | |||
35 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
TSCB6-10-3 |
TSCB6-12-3 |
TSCB6-16-3 |
TSCB6-20-3 |
TSCB6-25-3 |
TSCB8-10-4 |
TSCB8-16-4 |
TSCB8-25-4 |
TSCB8-30-4 |
TSCB10-16-4 |
TSCB10-20-5 |
TSCB10-25-5 |
TSCB12-20-6 |
TSCB16-30-8 |
TSCB16-35-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Misura nominale vite M2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 3 | ||
3.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 3 | ||
3.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 16 | 3 | ||
3.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 3 | ||
3.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 25 | 3 | ||
3.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 10 | 4 | ||
3.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 16 | 4 | ||
3.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | 4 | ||
3.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 30 | 4 | ||
3.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 4 | ||
3.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 20 | 5 | ||
3.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 25 | 5 | ||
4.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 20 | 6 | ||
5.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 30 | 8 | ||
5.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 8 |
Loading...
Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Trattamento superficie | Non fornito | Profilo foro di montaggio | Attacco a esag. incassato |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Con masch. | Classe di resistenza (acciaio inox) | A2-50 | Con filettatura | Metrica grossa |
Profilo di base | Standard (Profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Misura nominale vite M2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali