Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Classe di resistenza |
CBSH(Ad alta resistenza) | EN 1.7220 Equiv. | 32~39HRC | Ossido nero | 10.9 |
CBS | EN 1.1191 Equiv.(M3~8 • M12) EN 1.7220 Equiv.(M10) | 22~32HRC | Ossido nero | 10.9 |
CBSSTH(Ad alta resistenza) | EN 1.4404 Equiv. | - | - | A4-80 (8.8 Equiv.) |
CBSST | EN 1.4301 Equiv. | - | - | A2-50 |
BOX-CBSST |
Cod. comp. |
CBSST4-10 |
MxP | A | E | B | t max | r |
2x0.4 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.1 o sup. |
2.5x0.45 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.1 o sup. |
3x0.5 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.1 o sup. |
4x0.7 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 0.2 o sup. |
5x0.8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 0.2 o sup. |
6x1.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0.25 o sup. |
8x1.25 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 0.4 o sup. |
10x1.5 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 0.4 o sup. |
12x1.75 | 18 | 7 | 8 | 5 | 0.6 o sup. |
Cod. comp. | ℓ | Prezzo unitario | |||||
Tipo | M-L | CBSH | CBSSTH | CBSH | CBS | CBSSTH | CBSST |
CBS | CBSST | ||||||
CBSST | 2-4 | - | Prigionieri - Filett. intera | - | - | - | |
5 | |||||||
6 | |||||||
2.5-4 | - | Prigionieri - Filett. intera | - | - | - | ||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
CBSH CBS CBSSTH CBSST | 3-4 | Prigionieri - Filett. intera | Prigionieri - Filett. intera | - | - | ||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | - | ||||||
16 | - | ||||||
20 | 12 | ||||||
4-5 | Prigionieri - Filett. intera | Prigionieri - Filett. intera | - | ||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | - | - | |||||
20 | |||||||
25 | |||||||
5-5 | Prigionieri - Filett. intera | Prigionieri - Filett. intera | - | - | - | ||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | - | - | |||||
25 | |||||||
30 | 16 | 22 | |||||
6-8 | Prigionieri - Filett. intera | Prigionieri - Filett. intera | - | - | |||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | - | - | |||||
30 | 18 | ||||||
35 | 24 | ||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
CBSH CBS CBSST | 8-10 | Prigionieri - Filett. intera | Prigionieri - Filett. intera | - | - | ||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | - | ||||||
35 | 22 | ||||||
40 | 28 | ||||||
45 | |||||||
50 |
Cod. comp. | ℓ | Prezzo unitario | |||
Tipo | M-L | CBS | CBSST | CBS | CBSST |
CBS CBSST | 10-16 | Prigionieri - Filett. intera | Prigionieri - Filett. intera | ||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | 32 | 36 | |||
50 | |||||
12-20 | Prigionieri - Filett. intera | Prigionieri - Filett. intera | |||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | 30 | 40 |
Cod. comp. | ℓ | Prezzo unitario | Pz./scatola | ||
Tipo | M-L | Prezzo per conf. | 1 scatola | ||
BOX-CBSST (Acciaio inox) | 3-6 | Prigionieri - Filett. intera | 1000 pz./scatola | ||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
4-6 | Prigionieri - Filett. intera | 1000 pz./scatola | |||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | 500 pz./scatola | ||||
5-8 | Prigionieri - Filett. intera | ||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
6-8 | Prigionieri - Filett. intera | 500 pz./scatola | |||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | 300 pz./scatola | ||||
25 | |||||
8-10 | Prigionieri - Filett. intera | 300 pz./scatola | |||
12 | |||||
16 | 250 pz./scatola | ||||
20 | 200 pz./scatola | ||||
25 | |||||
30 | 150 pz./scatola |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Applicazione | Lunghezza filettatura ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.14 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 3 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.14 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 3 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.16 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 3 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.18 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 3 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.18 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 3 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | 12 | |
0.17 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 4 | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.17 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 4 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.17 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.17 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 4 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.19 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 4 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.22 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 4 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.22 € | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | ||
0.22 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 5 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.19 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 5 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.19 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 5 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.19 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 5 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.19 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 5 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.25 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 5 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.28 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 5 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | 16 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.22 € | 1 |
Preventivo
Stock | 10 | 6 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | ||
0.22 € | 1 |
Preventivo
Stock | 10 | 6 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | ||
0.22 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 6 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.16 € | 1 |
Preventivo
Stock | 10 | 6 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | ||
0.25 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.28 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | 18 | |
0.31 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | 18 | |
0.35 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | 18 | |
0.57 € | 1 | Preventivo | 10 | 6 | 45 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | 18 | ||
0.39 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.47 € | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | ||
0.38 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 8 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.38 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 8 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.38 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 8 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.40 € | 1 |
Preventivo
Stock | 10 | 8 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | ||
0.44 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | 22 | |
0.48 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 8 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | 22 | |
0.97 € | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 45 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | 22 | ||
0.62 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | 22 | |
0.55 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.42 € | 1 |
Preventivo
Stock | 10 | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | ||
0.40 € | 1 |
Preventivo
Stock | 10 | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | ||
0.68 € | 1 |
Preventivo
Stock | 10 | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | ||
0.74 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.78 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.84 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 45 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | 32 | |
0.87 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 50 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | 32 | |
0.90 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
0.81 € | 1 | Preventivo | 10 | 12 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | ||
0.85 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
1.06 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
1.09 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
1.15 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12 | 45 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | Filettatura intera | |
1.41 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12 | 50 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard | 30 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 4 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard / A bassa emissione di gas | Filettatura intera | |
0.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 5 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard / A bassa emissione di gas | Filettatura intera | |
0.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard / A bassa emissione di gas | Filettatura intera | |
0.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 8 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard / A bassa emissione di gas | Filettatura intera | |
0.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | 10.9 | - | Standard / A bassa emissione di gas | Filettatura intera |
Loading...
Tipo | Carico di rottura (N/mm2) | Limite di elasticità 0.2% (N/mm2) | Resistenza alla corrosione | Non magnetico |
CBSH | 1040 | 900 | △ | × |
CBS | 800 | 640 | △ | × |
CBSSTH | 800 | 640 | ◎ | ◎ |
CBSST | 500 | 210 | ○ | ○ |
Profilo in dettaglio | Testa bassa | Profilo foro di montaggio | Attacco a esag. incassato | Profilo aggiuntivo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Metrica grossa | Profilo di base | Standard (Profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Classe di resistenza (acciaio)
Classe di resistenza (acciaio inox)
Applicazione
Lunghezza filettatura ℓ(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali