Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
FRNCS | EN 1.4305 Equiv. |
Cod. comp. | - | ℓ | - | L |
FRNCS6 | - | 8 | - | 20 |
Cod. comp. | Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | ||||||||||
Tipo | M | ℓ | L | Condizioni di lavorazione ℓ • L | FGUTM | FGUTS | FRNCS | FCBBS | ||||
FGUTM FGUTS | FRNCS | FCBBS | FGUTM FGUTS | FRNCS | FCBBS | |||||||
FGUTM FGUTS FRNCS FCBBS | 3 | 2~18 | 4~16 | 5~20 | 4~20 | 6~20 | 6~25 | ℓ ≤L | ||||
4 | 3~18 | 4~16 | 5~25 | 6~20 | 6~20 | 6~30 | ||||||
5 | 3~23 | 5~20 | 5~25 | 8~25 | 8~25 | 8~30 | ||||||
6 | 4~28 | 8~20 | 8~30 | 8~30 | 8~25 | 8~35 | ||||||
8 | 5~38 | 10~20 | 10~45 | 8~40 | 10~25 | 10~50 |
M | A | A1 | A2 | E | E1 | E2 (Max) | B | B2 | C (Min) | d | d2 |
3 | 5.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 2 | 1.04 | 2.2 | 6 |
4 | 7 | 16 | 7.5 | 4 | 3.5 | 2.2 | 3 | 2.5 | 1.3 | 3 | 8 |
5 | 8.5 | 20 | 9.5 | 5 | 4 | 2.7 | 4 | 3 | 1.56 | 3.9 | 10 |
6 | 10 | 24 | 10.5 | 6 | 5 | 3.3 | 5 | 4 | 2.08 | 4.5 | 12 |
8 | 13 | 30 | 14 | 8 | 6 | 4.4 | 6 | 5 | 2.6 | 6.3 | 16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FRNCS3-[4-16/1]-[6-20/1] |
FRNCS4-[4-16/1]-[6-20/1] |
FRNCS5-[5-20/1]-[8-25/1] |
FRNCS6-[8-20/1]-[8-25/1] |
FRNCS8-[10-20/1]-[10-25/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Lunghezza filettatura ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | 6 ~ 20 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 | 6 ~ 20 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 8 ~ 25 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 8 ~ 25 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | 10 ~ 25 | 10 ~ 20 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Zigrinatura | Materiale | EN 1.4305 Equiv. | Trattamento superficie | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Non fornito | Profilo punta | Punta piana | Profilo aggiuntivo | Standard |
Tipo filettatura | Metrica grossa | Profilo di base | Viti per coperchi | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) |
Applicazione | Standard / Anticaduta |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Lunghezza filettatura ℓ(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali