Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
MSSG | EN 1.7220 Equiv. | 45HRC~ | Ossido nero |
CBBG | 38~43HRC | ||
CBBGS | EN 1.4301 Equiv. | - | - |
Cod. comp. | - | L | - | F |
MSSG5 FMSSG6 | - - | 16 50 | - | 20 |
Cod. comp. | L | B1 | B2 | A | E | d | b | C | R | Prezzo unitario | ||||||||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | Dim. riferimento | Tolleranza | MSSG | CBBG | CBBGS | ||||||||||||||||
MSSG CBBG CBBGS | 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | -0.1 -0.2 | 3 | 0.3 | 0.5 | |||||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 2.5 | 4 | 8.5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 3 | 5 | 10 | 6 | |||||||||||
8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 4 | 6 | 13 | 8 | 6 | -0.1 -0.3 | 5 | 0.5 | |||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5 | 8 | 16 | 10 | 8 | 6 | 1 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo di base | Varianti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 4 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 4 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 4 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 4 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 5 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
5.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 12 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 35 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 | 35 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 35 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 6 | 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
6.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
6.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | 16 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
6.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
6.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS | |
2.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | - | |
6.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Lavorazione R punta RC | |
6.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 8 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Spallamento, viti con gradino] Con gradino | Gola di scarico RS |
Loading...
Profilo foro di montaggio | Attacco a esag. incassato | Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Profilo di base
Varianti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali