Bulloni di fissaggio / testa zigrinata / tolleranza e9

Bulloni di fissaggio / testa zigrinata / tolleranza e9
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Perno fulcro per applicazioni su manopole.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Bulloni a testa grande con spallamento/Tolleranza e9:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.1191 equiv.
  Durezza: da 40 HRC
  Trattamento superficie: testa zigrinata con ossido nero

Specifiche

Cod. comp.-L
MSBY6-20
Cod. comp.Selezione LMxPAEFPrezzo unitario
TipoDe9
MSBY6-0.020
-0.050
15204x0.72477
8-0.025
-0.061
253035406x1.03089
10253035408x1.25361012
Serrabili a mano poiché la dimensione A è maggiore rispetto a MSB.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSBY6-15
MSBY6-20
MSBY8-25
MSBY8-30
MSBY8-35
MSBY8-40
MSBY10-25
MSBY10-30
MSBY10-35
MSBY10-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Diametro parte D
(Ø)

3.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104156

3.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104206

4.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106258

4.90 €

1 Disponibile 5 giorni 106308

4.90 €

1 Disponibile 5 giorni 106358

4.90 €

1 Disponibile 5 giorni 106408

6.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1082510

6.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1083010

6.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1083510

6.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1084010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Zigrinatura Materiale EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie Ossido nero
Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Bulloni con spallamento
Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) Applicazione Standard Tolleranza diam. albero e9
Caratteristiche Bulloni con spallamento e testa larga

Prodotti complementari

Supporto tecnico