Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tolleranza D | Materiale | Durezza | Classe di resistenza |
GDMSB | g6 | EN 1.7220 Equiv. | 33~38HRC | 10.9 |
GDSMSB | EN 1.4301 Equiv. | - | A2-50 | |
HDMSB | h7 | EN 1.7220 Equiv. | 33~38HRC | 10.9 |
HDSMSB | EN 1.4301 Equiv. | - | A2-50 |
Cod. comp. | - | L | - | F | - | M |
HDSMSB6.5 | - | 30 | - | F12 | - | M5 |
Tolleranza D | A | B | C | E | T | Condizioni di lavorazione L+F | ||
D | g6 | h7 | ||||||
4 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | 7 | 2.5 | 1.6 | 3 | 4.5 | L+F≤46 |
4.5 | 5 | |||||||
5 | 9 | 3 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | L+F≤47 | ||
5.5 | 6 | |||||||
6 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 6.5 | L+F≤59 | ||
6.5 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | 7 | |||||
8 | 13 | 5 | 3 | 6 | 8.7 | L+F≤70 | ||
10 | 16 | 6 | 4 | 8 | 10.8 | L+F≤72 |
MxP |
3x0.5 |
4x0.7 |
5x0.8 |
6x1.0 |
8x1.25 |
10x1.5 |
Cod. comp. | L Incrementi di 0.1mm | F Incrementi di 0.5mm | M | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | D | GDMSB | GDSMSB | HDMSB | HDSMSB | ||||||||
GDMSB GDSMSB HDMSB HDSMSB | 4 | 10~40 | 3~9 | 3 | 4 | ||||||||
4.5 | 10~40 | 3~9 | 3 | 4 | |||||||||
5 | 10~40 | 4~12 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
5.5 | 10~40 | 4~12 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 10~50 | 5~15 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
6.5 | 10~50 | 5~15 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
8 | 10~60 | 6~18 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
10 | 10~60 | 8~24 | 6 | 8 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GDMSB4-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
GDMSB4.5-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
GDMSB5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
GDMSB5.5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
GDMSB6-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
GDMSB6.5-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
GDMSB8-[10-60/0.1]-F[6-18/0.5]-M[5,6,8] |
GDMSB10-[10-60/0.1]-F[8-24/0.5]-M[6,8,10] |
GDSMSB4-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
GDSMSB4.5-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
GDSMSB5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
GDSMSB5.5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
GDSMSB6-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
GDSMSB6.5-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
GDSMSB8-[10-60/0.1]-F[6-18/0.5]-M[5,6,8] |
GDSMSB10-[10-60/0.1]-F[8-24/0.5]-M[6,8,10] |
HDMSB4-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
HDMSB4.5-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
HDMSB5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
HDMSB5.5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
HDMSB6-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
HDMSB6.5-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
HDMSB8-[10-60/0.1]-F[6-18/0.5]-M[5,6,8] |
HDMSB10-[10-60/0.1]-F[8-24/0.5]-M[6,8,10] |
HDSMSB4-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
HDSMSB4.5-[10-40/0.1]-F[3-9/0.5]-M[3,4] |
HDSMSB5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
HDSMSB5.5-[10-40/0.1]-F[4-12/0.5]-M[3,4,5] |
HDSMSB6-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
HDSMSB6.5-[10-50/0.1]-F[5-15/0.5]-M[4,5,6] |
HDSMSB8-[10-60/0.1]-F[6-18/0.5]-M[5,6,8] |
HDSMSB10-[10-60/0.1]-F[8-24/0.5]-M[6,8,10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Diametro parte D (Ø) | Lunghezza filettatura F (mm) | Tolleranza diam. albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 4 | 10 ~ 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 4 | 3 ~ 9 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 4 | 10 ~ 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 4.5 | 3 ~ 9 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 5 | 4 ~ 12 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 5.5 | 4 ~ 12 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 ~ 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 6 | 5 ~ 15 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 ~ 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 6.5 | 5 ~ 15 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 ~ 8 | 10 ~ 60 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 8 | 6 ~ 18 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 ~ 10 | 10 ~ 60 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 10 | 8 ~ 24 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 4 | 10 ~ 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | 4 | 3 ~ 9 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 4 | 10 ~ 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | 4.5 | 3 ~ 9 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | 5 | 4 ~ 12 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | 5.5 | 4 ~ 12 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 ~ 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | 6 | 5 ~ 15 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 ~ 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | 6.5 | 5 ~ 15 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 ~ 8 | 10 ~ 60 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | 8 | 6 ~ 18 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 ~ 10 | 10 ~ 60 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | A2-50 | 10 | 8 ~ 24 | g6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 4 | 10 ~ 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 4 | 3 ~ 9 | h7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 4 | 10 ~ 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 4.5 | 3 ~ 9 | h7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 5 | 4 ~ 12 | h7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 40 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 5.5 | 4 ~ 12 | h7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 ~ 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 6 | 5 ~ 15 | h7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 ~ 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 6.5 | 5 ~ 15 | h7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 ~ 8 | 10 ~ 60 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 8 | 6 ~ 18 | h7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 ~ 10 | 10 ~ 60 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | - | 10.9 | - | 10 | 8 ~ 24 | h7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 4 | 10 ~ 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | - | A2-50 | 4 | 3 ~ 9 | h7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 4 | 10 ~ 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | - | A2-50 | 4.5 | 3 ~ 9 | h7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | - | A2-50 | 5 | 4 ~ 12 | h7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 ~ 5 | 10 ~ 40 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | - | A2-50 | 5.5 | 4 ~ 12 | h7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 ~ 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | - | A2-50 | 6 | 5 ~ 15 | h7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 ~ 6 | 10 ~ 50 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | - | A2-50 | 6.5 | 5 ~ 15 | h7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 ~ 8 | 10 ~ 60 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | - | A2-50 | 8 | 6 ~ 18 | h7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 ~ 10 | 10 ~ 60 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | - | - | A2-50 | 10 | 8 ~ 24 | h7 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Profilo foro di montaggio | Attacco a esag. incassato | Con filettatura | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo di base | Bulloni con spallamento | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Classe di resistenza (acciaio)
Classe di resistenza (acciaio inox)
Diametro parte D(Ø)
Lunghezza filettatura F(mm)
Tolleranza diam. albero
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali