Dadi Quick-Lock / Manuali

Dadi Quick-Lock / Manuali

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Dadi Quick-Lock / Manuali
  • Dadi Quick-Lock / Manuali
  • Sconto volumi elevati
Questo prodotto consente un rapido serraggio anche di viti lunghe. Deve essere utilizzato con una coppia di serraggio inferiore al valore guida e si deve evitare un serraggio pesante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Dadi Quick-Lock/Manuali:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
QCNEN 1.0715 Equiv.Ossido nero
QCNSEN 1.4305 Equiv.-
QHNEN 1.1191 Equiv.Ossido nero
QHNSEN 1.4305 Equiv.-

Specifiche

Cod. comp.
QCN30
QHN19
Cod. comp.M (Fil. grossa)HSdCCoppia di serraggio di riferimentoPrezzo unitario
TipoDN{kgf}/mQCNQCNS
QCN
QCNS
246144166.74.8{0.5}  
308175208.79.0{0.9}  
36102062811.017.5{1.8}  
40122483213.717.5{1.8}  

Cod. comp.M (Fil. grossa)HC(e)Coppia di serraggio di riferimentoPrezzo unitario
TipoBN{kgf}/mQHNQHNS
QHN
QHNS
176146.719.64.9{0.5}  
198178.721.99.8{1.0}  
24102011.027.715.6{1.6}  
27122413.731.219.6{2.0}  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
QCN24
QCN30
QCN36
QCN40
QCNS24
QCNS30
QCNS36
QCNS40
QHN17
QHN19
QHN24
QHN27
QHNS17
QHNS19
QHNS24
QHNS27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale Trattamento superficie Applicazioni, funzioni Trattamento superficie (dettagli) Diametro esterno D
(Ø)
Sedi chiave B
(mm)
Tipo

14.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106[Acciaio inox] EN 1.1181 Equiv.Ossido neroSerraggio manualeOssido nero24-Arrotondati

19.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108[Acciaio inox] EN 1.1181 Equiv.Ossido neroSerraggio manualeOssido nero30-Arrotondati

24.44 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio inox] EN 1.1181 Equiv.Ossido neroSerraggio manualeOssido nero36-Arrotondati

29.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012[Acciaio inox] EN 1.1181 Equiv.Ossido neroSerraggio manualeOssido nero40-Arrotondati

16.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornitoSerraggio manualeNon fornito24-Arrotondati

21.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornitoSerraggio manualeNon fornito30-Arrotondati

27.76 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornitoSerraggio manualeNon fornito36-Arrotondati

34.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1012[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornitoSerraggio manualeNon fornito40-Arrotondati

8.85 €

1 Disponibile 5 giorni 106EN 1.1191 Equiv.Ossido neroNormaleOssido nero-17Esagonali

12.28 €

1 Disponibile 5 giorni 108EN 1.1191 Equiv.Ossido neroNormaleOssido nero-19Esagonali

15.36 €

1 Disponibile 5 giorni 1010EN 1.1191 Equiv.Ossido neroNormaleOssido nero-24Esagonali

19.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012EN 1.1191 Equiv.Ossido neroNormaleOssido nero-27Esagonali

10.80 €

1 Disponibile 5 giorni 106[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornitoNormaleNon fornito-17Esagonali

15.72 €

1 Disponibile 5 giorni 108[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornitoNormaleNon fornito-19Esagonali

20.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1010[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornitoNormaleNon fornito-24Esagonali

25.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012[Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv.Non fornitoNormaleNon fornito-27Esagonali

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Dadi Quick-Lock/Manuali:Immagine relativa

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura metrica grossa Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.)

Prodotti complementari

Supporto tecnico