Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Carico di rottura | ||
KEDF | KESF | KEGF | EN 1.1191 Equiv. | 600N/mm2 o sup. |
Codice componente | - | L |
KEGF2 | - | 12 |
Codice componente | - | L |
KEGF28 | - | 120 |
L | Tolleranza |
~10 | 0 - 0.18 |
11~18 | 0 - 0.18 |
19~30 | 0 - 0.21 |
31~50 | 0 - 0.25 |
51~80 | 0 - 0.30 |
L | Tolleranza |
81~120 | 0 - 0.35 |
121~180 | 0 - 0.40 |
181~250 | 0 - 0.46 |
251~300 | 0 - 0.52 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | Tolleranza H | C | KEDF | KESF | KEGF | |||||||||||||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||||||||
Tipo | Bh9 | 1 ~ 19 pz. | 20~29 | 30~49 | 50~100 | 101~400 | 1 ~ 19 pz. | 20~29 | 30~49 | 50~100 | 101~400 | 1 ~ 19 pz. | 20~29 | 30~49 | 50~100 | 101~400 | |||||
KEDF KESF KEGF | 2 | 0 - 0.025 | 5~20 | 2 | 0 - 0.025 | 0.16~0.25 | |||||||||||||||
21~30 | |||||||||||||||||||||
3 | 6~30 | 3 | |||||||||||||||||||
31~50 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 - 0.030 | 6~50 | 4 | 0 - 0.030 | |||||||||||||||||
51~60 | |||||||||||||||||||||
5 | 8~50 | 5 | 0.25~0.40 | ||||||||||||||||||
51~60 | |||||||||||||||||||||
6 | 8~60 | 6 | |||||||||||||||||||
61~80 | |||||||||||||||||||||
7 | 0 - 0.036 | 10~60 | 7 | 0 - 0.036 | |||||||||||||||||
61~100 | |||||||||||||||||||||
8 | 10~80 | 0 - 0.090 | |||||||||||||||||||
81~100 | |||||||||||||||||||||
10 | 15~80 | 8 | 0.40~0.60 | ||||||||||||||||||
81~100 | |||||||||||||||||||||
12 | 0 - 0.043 | 15~80 | |||||||||||||||||||
81~150 | |||||||||||||||||||||
14 | 16~90 | 9 | |||||||||||||||||||
91~150 | |||||||||||||||||||||
15 | 18~90 | 10 | |||||||||||||||||||
91~150 | |||||||||||||||||||||
16 | 0 - 0.043 | 20~100 | 10 | 0 - 0.090 | 0.40~0.60 | ||||||||||||||||
101~150 | |||||||||||||||||||||
18 | 30~110 | 11 | 0 - 0.110 | ||||||||||||||||||
111~150 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | Tolleranza H | C | KEDF | KESF | KEGF | |||||||||||||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||||||||
Tipo | Bh9 | 1 ~ 4 pz. | 5~9 | 10~19 | 20~29 | 30~100 | 1 ~ 4 pz. | 5~9 | 10~19 | 20~29 | 30~100 | 1 ~ 4 pz. | 5~9 | 10~19 | 20~29 | 30~100 | |||||
KEDF KESF KEGF | 20 | 0 - 0.052 | 40~100 | 12 | 0 - 0.110 | 0.60~0.80 | |||||||||||||||
101~150 | |||||||||||||||||||||
151~200 | |||||||||||||||||||||
22 | 40~100 | 14 | |||||||||||||||||||
101~150 | |||||||||||||||||||||
151~200 | |||||||||||||||||||||
25 | 40~100 | 14 | |||||||||||||||||||
101~150 | |||||||||||||||||||||
151~200 | |||||||||||||||||||||
201~250 | |||||||||||||||||||||
28 | 40~100 | 16 | |||||||||||||||||||
101~150 | |||||||||||||||||||||
151~200 | |||||||||||||||||||||
201~250 | |||||||||||||||||||||
251~300 | |||||||||||||||||||||
32 | 0 - 0.062 | 40~100 | 18 | ||||||||||||||||||
101~150 | |||||||||||||||||||||
151~200 | |||||||||||||||||||||
201~250 | |||||||||||||||||||||
251~300 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KEDF2-[5-30/1] |
KEDF3-[6-50/1] |
KEDF4-[6-60/1] |
KEDF5-[8-60/1] |
KEDF6-[8-80/1] |
KEDF7-[10-100/1] |
KEDF8-[10-100/1] |
KEDF10-[15-100/1] |
KEDF12-[15-150/1] |
KEDF14-[16-150/1] |
KEDF15-[18-150/1] |
KEDF16-[20-150/1] |
KEDF18-[30-150/1] |
KEDF20-[40-200/1] |
KEDF22-[40-200/1] |
KEDF25-[40-250/1] |
KEDF28-[40-300/1] |
KEDF32-[40-300/1] |
KEGF2-[5-30/1] |
KEGF3-[6-50/1] |
KEGF4-[6-60/1] |
KEGF5-[8-60/1] |
KEGF6-[8-80/1] |
KEGF7-[10-100/1] |
KEGF8-[10-100/1] |
KEGF10-[15-100/1] |
KEGF12-[15-150/1] |
KEGF14-[16-150/1] |
KEGF15-[18-150/1] |
KEGF16-[20-150/1] |
KEGF18-[30-150/1] |
KEGF20-[40-200/1] |
KEGF22-[40-200/1] |
KEGF25-[40-250/1] |
KEGF28-[40-300/1] |
KEGF32-[40-300/1] |
KESF2-[5-30/1] |
KESF3-[6-50/1] |
KESF4-[6-60/1] |
KESF5-[8-60/1] |
KESF6-[8-80/1] |
KESF7-[10-100/1] |
KESF8-[10-100/1] |
KESF10-[15-100/1] |
KESF12-[15-150/1] |
KESF14-[16-150/1] |
KESF15-[18-150/1] |
KESF16-[20-150/1] |
KESF18-[30-150/1] |
KESF20-[40-200/1] |
KESF22-[40-200/1] |
KESF25-[40-250/1] |
KESF28-[40-300/1] |
KESF32-[40-300/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Larghezza (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Spessore H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 2 | 5 ~ 30 | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 3 | 6 ~ 50 | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 4 | 6 ~ 60 | 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 5 | 8 ~ 60 | 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 6 | 8 ~ 80 | 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 7 | 10 ~ 100 | 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 8 | 10 ~ 100 | 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 10 | 15 ~ 100 | 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 12 | 15 ~ 150 | 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 14 | 16 ~ 150 | 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 15 | 18 ~ 150 | 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 16 | 20 ~ 150 | 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 18 | 30 ~ 150 | 11 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 20 | 40 ~ 200 | 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 22 | 40 ~ 200 | 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 25 | 40 ~ 250 | 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 28 | 40 ~ 300 | 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Chiavi parallele (Dritte) | 32 | 40 ~ 300 | 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 2 | 5 ~ 30 | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 3 | 6 ~ 50 | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 4 | 6 ~ 60 | 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 5 | 8 ~ 60 | 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 6 | 8 ~ 80 | 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 7 | 10 ~ 100 | 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 8 | 10 ~ 100 | 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 10 | 15 ~ 100 | 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 12 | 15 ~ 150 | 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 14 | 16 ~ 150 | 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 15 | 18 ~ 150 | 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 16 | 20 ~ 150 | 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 18 | 30 ~ 150 | 11 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 20 | 40 ~ 200 | 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 22 | 40 ~ 200 | 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 25 | 40 ~ 250 | 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 28 | 40 ~ 300 | 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde su un lato) | 32 | 40 ~ 300 | 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 2 | 5 ~ 30 | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 3 | 6 ~ 50 | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 4 | 6 ~ 60 | 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 5 | 8 ~ 60 | 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 6 | 8 ~ 80 | 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 7 | 10 ~ 100 | 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 8 | 10 ~ 100 | 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 10 | 15 ~ 100 | 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 12 | 15 ~ 150 | 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 14 | 16 ~ 150 | 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 15 | 18 ~ 150 | 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 16 | 20 ~ 150 | 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 18 | 30 ~ 150 | 11 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 20 | 40 ~ 200 | 12 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 22 | 40 ~ 200 | 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 25 | 40 ~ 250 | 14 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 28 | 40 ~ 300 | 16 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Chiavi parallele (Rotonde sui due lati) | 32 | 40 ~ 300 | 18 |
Loading...
Lavorazione fori | Dritto | Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Corpo principale temprato | Non fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo
Larghezza(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Spessore H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali