Smussatura sui due lati / Un lato maschiato e sottodimensionato / Un lato sovradimensionato

Smussatura sui due lati / Un lato maschiato e sottodimensionato / Un lato sovradimensionato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un perno cilindrico a gradini con tolleranze di diametro diverse su entrambe le estremità. [Forma] Parallelo dritto/passo; materiale: JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi) e EN 1.4125 Equiv...
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Smussatura sui due lati/un lato maschiato e sottodimensionato/un lato sovradimensionato:Immagine relativa
 MSYT MSYTC
Materiale: EN 1.3505 Equiv. EN 1.4125 Equiv.
Durezza: 58HRC ~ 58HRC~

Specifiche

Codice componente-N.
MSY3
MSYG6
MSYT8
-
-
-
10
1208
18
Codice componenteTolleranza DN.MxPL ℓ  ℓ 1 ℓ 2MSYTMSYTC
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoDp6h71 ~ 99 pz.100 ~ 1000 pz.1 ~ 99 pz.100 ~ 1000 pz.
MSYT

MSYTC
(Acciaio inox)
6+0.020
+0.012
0
- 0.012
12054x0.71251.55
126
12088
15081588
1510
151212
181812
202013
8+0.024
+0.015
0
- 0.015
185x0.818122
202013
252516
303019
10186x1.0181210
252516
303019
12+0.028
+0.018
0
- 0.018
404025
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSYT6-12
MSYT6-15
MSYT6-18
MSYT6-20
MSYT6-1205
MSYT6-1208
MSYT6-1508
MSYT6-1512
MSYT8-18
MSYT8-20
MSYT8-25
MSYT8-30
MSYT10-18
MSYT10-25
MSYT10-30
MSYT12-40
MSYTC6-12
MSYTC6-15
MSYTC6-18
MSYTC6-20
MSYTC6-1205
MSYTC6-1208
MSYTC6-1508
MSYTC6-1512
MSYTC8-18
MSYTC8-20
MSYTC8-25
MSYTC8-30
MSYTC10-18
MSYTC10-25
MSYTC10-30
MSYTC12-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Diam. nominale Lunghezza p6 Lunghezza lavorazione l
(mm)

5.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.6126

5.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.61510

6.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.61812

6.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.62013

5.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.6125

5.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.6128

5.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.6158

5.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.61512

6.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.81812

6.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.82013

6.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.82516

7.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.83019

6.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.101812

7.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.102516

8.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.103019

9.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.124025

7.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.612-

7.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.615-

7.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.618-

7.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.620-

7.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.612-

7.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.612-

7.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.615-

7.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.615-

7.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.818-

7.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.820-

8.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.825-

9.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.830-

8.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.1018-

9.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.1025-

10.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.1030-

12.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv.1240-

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Smussatura sui due lati/un lato maschiato e sottodimensionato/un lato sovradimensionato:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo Grani di riferimento dritti/doppio inserimento Tolleranza diam. albero Tolleranza negativa Profilo estremità albero Maschiati
Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) Conformità tolleranza p6-h7

Prodotti complementari

Supporto tecnico