• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ingrassatore / tipo 90°

Ingrassatore / tipo 90°
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Ingrassatore a 90°. [Materiale] EN 1.4305 Equiv. e ottone a taglio libero (EN CW614N Equiv.).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ingrassatori/90 gradi:Immagine relativa
  Materiale: Ottone da taglio (EN CW614N Equiv. BD)
  Trattamento superficie: Nichelatura

Specifiche

Codice componente
GPA6A
BLIJ16
BLMS3
Codice componentedHLEBGPA, GPB, GPCGPAS
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 99 pz.100 ~ 500 pz.1 ~ 99 pz.100 ~ 200 pz.
GPA
GPAS
6M6xP0.7513.55-7    
6AM6xP1.013.55-7    
1R(PT)1/8209-10    
2R(PT)1/42512-14    
GPB6M6xP0.7516.55108  --
6AM6xP1.016.55108  --
1R(PT)1/821.5812.510  --
2R(PT)1/4251114.214  --
GPC6M6xP0.7517.5510.28  --
6AM6xP1.017.5510.28  --
1R(PT)1/821.5812.510  --
2R(PT)1/4251114.214  --
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GPC1
GPC2
GPC6
GPC6A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Passo filettatura
(mm)

1.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10R(PT)1/8-

2.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10R(PT)1/4-

1.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M60.75

1.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M61.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Profilo ingrassatore Tipo 90°

Prodotti complementari

Supporto tecnico