• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Livella a bolla / Attacco a flangia

Livella a bolla / Attacco a flangia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Livella a bolla d'aria (tipo di installazione). [Materiale del corpo principale]EN AW-5052 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Livella a bolla/Attacco a flangia:Immagine relativa
  Materiale
EN AW-5052 Equiv.
Vetro
  Trattamento superficie
Anodizzato nero
Temperatura d'esercizio max: 55°C

Specifiche

Codice componente
SMTP28
Codice componenteABhh2Foro di montaggio (N)SensibilitàPrezzo unitario
TipoD
SMTP28162210.53.5238´12˝ (R-180) 
32202712.04.0338´12˝ (R-180) 
■Livelle a bolla
  • • Questa livella a bolla è adatta per il montaggio su una superficie già verificata per assicurare che sia livellata e fornisce un semplice controllo di livellamento.
    Posizionarla in modo che la bolla sia ferma all'interno del cerchio rosso. (A seconda della precisione della superficie, potrebbero essere necessari uno spessore o un meccanismo di regolazione.)
  • • Sensibilità: Se la bolla si sposta di 2 mm dal centro, la superficie di montaggio è inclinata di 38'12" (circa 0,6°). R–180 è il raggio della curva della livella a bolla (in mm).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SMTP28
SMTP32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. D
(φ)

25.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1028

26.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo EN AW-5052 Equiv. Metodo di montaggio Montaggio

Prodotti complementari

Supporto tecnico