Codice articolo del costruttore: TKC
Marca: MISUMI
Prezzo: 7.38 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TKC
Codice componente |
TKC |
Codice componente | Massa | Carico applicato | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
1 ~ 19 pz. | 20 ~ 49 pz. | 50 ~ 99 pz. | 100 ~ 200 pz. | |||
TKC | 7g | 20kg |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
TKC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
7.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Riferimento carico di lavoro(kg) | 20 | Dimensione interna anello(mm) | 9 |
---|
Si trova sulla pagina di Catene / Fili di sicurezza / Staffe di montaggio, il codice articolo è il seguente: TKC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKC.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali