• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fili di sicurezza

Fili di sicurezza
[Caratteristiche] Carico di lavoro di riferimento: 9 kg - La lunghezza può essere specificata da 100 mm a 1.000 mm con incrementi di 50 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fili di sicurezza:Immagine relativa
・Materiali
[ M ] Materiale: 1.4301/X5CrNi18-10

Specifiche

Fili di sicurezza:Immagine relativa
Codice componente
L
Incrementi di 50mm
Carico applicato
di riferimento
Tipo
Profilo
LPWW
A
B
C

100~500
9kg
550~1000

[ ! ]Il carico applicato di riferimento è solo indicativo.

Codice componente-L
TipoProfilo
LPWWC-850

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LPWWA-[100-1000/50]
LPWWB-[100-1000/50]
LPWWC-[100-1000/50]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL
(mm)
Profilo anello sezione terminale

-

1 7 giorni 10100 ~ 1000Senza

-

1 7 giorni 10100 ~ 1000Con fine

-

1 7 giorni 10100 ~ 1000Sui due lati

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

8
Giorni
con-
segna
Giorni
Prezzo
Codice
componente
RWS14

Prodotti complementari

Supporto tecnico