Adesivi segnaletici / Avviso / Pericolo【10 Pezzi per confezione】

Adesivi segnaletici / Avviso / Pericolo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Sono adesivi di marcatura (10 pezzi inclusi). -La forma è verticale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Adesivi con segni di Avvertenza/Avviso/Pericolo:Immagine relativa
Adesivi con segni di Avvertenza/Avviso/Pericolo:Immagine relativa
Adesivi con segni di Avvertenza/Avviso/Pericolo:Immagine relativa
  Materiale: Pellicola PET
Temperatura ambiente d'esercizio: -20 ~ 80°C

Specifiche

Codice componente
LRM-05
LRDS-01
Codice componenteABWFGPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoNominale1 conf.2 ~ 4 conf.5 ~ 9 conf.10 ~ 50 conf.
LRUS
LRDS
01~4050363610    
LRUM
LRDM
80100727220    

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LRDM-01
LRDM-02
LRDM-03
LRDM-04
LRDM-05
LRDM-06
LRDS-01
LRDS-02
LRDS-03
LRDS-04
LRDS-05
LRDS-06
LRUM-01
LRUM-02
LRUM-03
LRUM-04
LRUM-05
LRUM-06
LRUM-07
LRUM-08
LRUM-09
LRUS-01
LRUS-02
LRUS-03
LRUS-04
LRUS-05
LRUS-06
LRUS-07
LRUS-08
LRUS-09
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza A
(mm)
Indicazione simbolo Posizione di indicazione simbolo Tipo

23.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1080Accesso vietatoMetà inferioreGiapponese

23.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1080Senza fiammeMetà inferioreGiapponese

23.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1080Collegamento filo di massaMetà inferioreGiapponese

23.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1080Scollegare la spina dall'uscitaMetà inferioreGiapponese

23.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1080Pericolo di schiacciamentoMetà inferioreGiapponese

23.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1080Avvertenza rischio di taglio delle ditaMetà inferioreGiapponese

9.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040Accesso vietatoMetà inferioreGiapponese

9.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040Senza fiammeMetà inferioreGiapponese

9.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040Collegamento filo di massaMetà inferioreGiapponese

9.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040Scollegare la spina dall'uscitaMetà inferioreGiapponese

9.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040Pericolo di schiacciamentoMetà inferioreGiapponese

9.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040Avvertenza rischio di taglio delle ditaMetà inferioreGiapponese

23.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1080AvvertenzaMetà superioreGiapponese

23.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1080NotaMetà superioreGiapponese

23.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1080PericoloMetà superioreGiapponese

23.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1080WARNINGMetà superioreInglese

23.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1080ATTENZIONEMetà superioreInglese

23.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1080DANGERMetà superioreInglese

23.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 14 giorni 1080Abiti da lavoroMetà superioreGiapponese

23.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1080GuantiMetà superioreGiapponese

23.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1080Elmetto di sicurezzaMetà superioreGiapponese

9.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040AvvertenzaMetà superioreGiapponese

9.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040NotaMetà superioreGiapponese

9.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040PericoloMetà superioreGiapponese

9.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040WARNINGMetà superioreInglese

9.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040ATTENZIONEMetà superioreInglese

9.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040DANGERMetà superioreInglese

9.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040Abiti da lavoroMetà superioreGiapponese

9.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040GuantiMetà superioreGiapponese

9.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040Elmetto di sicurezzaMetà superioreGiapponese

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Istruzioni d'uso
Scegliere una superficie piatta.
Rimuovere la sporcizia dalla superficie.
Per applicare un adesivo in una posizione esatta, inumidire prima una larga superficie con un panno.
Staccare la pellicola protettiva e applicare l'adesivo, quindi premere a fondo.

Caratteristiche del materiale
(Caratteristiche della pellicola PET)
Termoresistenza: 100°C x 7 giorniAdesivi con segni di Avvertenza/Avviso/Pericolo:Immagine relativaNessuna variazione
Resistenza agli oli: 72 ore in olio per ingranaggiAdesivi con segni di Avvertenza/Avviso/Pericolo:Immagine relativaNessuna variazione
Resistenza all'acqua: 400 ore in simulatore di esposizioneAdesivi con segni di Avvertenza/Avviso/Pericolo:Immagine relativaNessuna variazione
La durata può variare in caso di condizioni irregolari.

Informazioni di base

Profilo Verticale

Prodotti complementari

Supporto tecnico