Magneti / Con supporto / Lisci

Magneti / Con supporto / Lisci
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un magnete con supporto per tappo. Il magnete non tocca direttamente i pezzi da lavorare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Magneti/Con supporto/lisci:Immagine relativa
Codice componenteTermoresistenza
 Materiale Trattamento superficie Materiale Trattamento superficie
HXKEN 1.0718 Equiv.Nichelatura chimicaMagneti in neodimioNichelatura80°C

Specifiche

Codice componente
HXE10
Codice componenteLMxPForza di attrazione N {kgf}Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G]d1d2BHPrezzo unitario
TipoD
HXK86 3x0.54.1 {0.42}1300~15005 6 2.0 1.5
104x0.711.8 {1.2}1900~21007 8 1.5 1.0
138 26.5 {2.7}2300~25009.5 11 2.0 1.5
165x0.852.6 {5.4}2300~250012.5 14

In caso di forti impatti, il cappuccio può staccarsi o i magneti possono venire a contatto diretto tra loro.

Forza di attrazione e densità del flusso magnetico sulla superficie sono valori di riferimento.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HXK8
HXK10
HXK13
HXK16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
D.E. profilo rotondo D (A)
(Ø)

14.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10≤10.04.18

13.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.011.810

15.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1020.1–30.026.513

17.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1050.1–60.052.616

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Magneti/Con supporto/lisci:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo Rotonde Magnete (materiale) Magneti in neodimio Materiale alloggiamento EN 1.0718 Equiv.
Trattamento superficie supporto Nichelatura chimica Polo magnetico (Anteriore) Nichelatura A vite Con cappuccio

Supporto tecnico