• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ammortizzatori / Compatti

Ammortizzatori / Compatti
  • Sconto volumi elevati
Ammortizzatore compatto regolabile con un singolo ugello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ammortizzatori/Compatti:Immagine relativa
Materiale: Acciaio da taglio
Trattamento superficie: Nichelatura chimica

Specifiche

Codice componente
MAMS2006
MAMKS2508
Codice componenteDiam. filettaturaCorsaMax energia assorbita (E’)Max. massa equiv. (me’)(kg)Forza di ritorno asta del pistone (N)Massima resistenza
(N)
(L1)(L2)d1fB
(Sedi chiave)
TPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.MxPSa impatto (J)al minuto (J)
1 ~ 4 pz.5 ~ 10 pz.
MAMS1406M14x1.563.510080152,000 41 8 4219.6(17)6
1606M16x1.54.8130120202,700 520(19)
2006M20x1.57.82006016.73,920 43 6 61.527.7(24)8
2506M25x1.511.73009019.65,880 837(32)10
2706M27x1.515.635012022.67,840

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MAMS1406
MAMS1606
MAMS2006
MAMS2506
MAMS2706
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVite di montaggio nominale (M) Massima energia assorbita
(J)
Massa equivalente
(kgf)
Forza di resistenza max.
(N)
Forza di ritorno asta del pistone
(N)
Massima energia assorbita (al minuto)
(J/min)
Misura filettatura M

78.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10M143.580200015100M14X1.5

83.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10M164.8120270020130M16X1.5

85.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10M207.860392016.7200M20X1.5

97.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10M2511.790588019.6300M25X1.0

110.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10M2715.6120784022.6350M27X1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, componenti relativi Corpo principale Struttura Tipo compatto regolabile Corsa(mm) 6
Con orifizio Orifizio conico Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale JIS-SUM (Acciaio rapido)
Velocità di collisione max.(m/s) 1 Velocità di collisione min.(m/s) 0.3 Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70

Prodotti complementari

Supporto tecnico