Base con flangia per vetro spia / Misura standard

Base con flangia per vetro spia / Misura standard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Base con flangia per vetro spia / Misura standard
  • Base con flangia per vetro spia / Misura standard
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Flangia standardizzata in base alle dimensioni della lastra di vetro rotonda.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Base con flangia per vetro spia/Misura standard:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
GLFBJ50
GLFCE95
Il tipo compatto non è consigliato per applicazioni in cui sia richiesta affidabilità di tenuta, ad esempio in ambiente sottovuoto.
Codice componenteDiam. esterno flangia ASald. tuboFori passanti Diam. circonferenza primitiva DProf. porzione tubo
T
O-ring applicabiliGola per O-ringSpessore flangia WNumero di fori passanti - DiametroMisura tubo applicabilePrezzo unitario
TipoNominale (Diam. vetro)Diam. esterno
B
Diam. interno CDiam. esterno EDiam. esterno FProf. SD.E. x D.I.JIS3
3459, 3465
GLFBJ
(JIS)
50903532.5704V4049402.884-Ø1034.0x31.025A
6510549.647.1855V5564552.8104-Ø1048.6x45.640A
9514577.374.31205V8594852.8104-Ø1276.3x72.365A
130185115.3112.31606V1201291202.8128-Ø12114.3x110.3100A
GLFBE
(Compatto)
50753532.561.54V4049-2.584-Ø734.0x31.025A
659049.647.176.54V5564-2.584-Ø748.6x45.640A
9512577.374.3109.56V8594-2.5104-Ø776.3x72.365A
130160115.3112.3145.58V120129-2.5124-Ø10114.3x110.3100A

Varianti

Base con flangia per vetro spia/Misura standard:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GLFBE50
GLFBE65
GLFBE95
GLFBE130
GLFBJ50
GLFBJ65
GLFBJ95
GLFBJ130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche Diam. nominale vetro applicabile
(φ)

54.92 €

1 Disponibile 9 giorni 10Compatti50

59.09 €

1 Disponibile 9 giorni 10Compatti65

79.96 €

1 Disponibile 9 giorni 10Compatti95

120.64 €

1 Disponibile 9 giorni 10Compatti130

57.74 €

1 Disponibile 9 giorni 10Tipo JIS50

69.03 €

1 Disponibile 9 giorni 10Tipo JIS65

97.42 €

1 Disponibile 9 giorni 10Tipo JIS95

150.85 €

1 Disponibile 9 giorni 10Tipo JIS130

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico