Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Solo uretano | Con ghiera | Materiale | Durezza | Colore | ||
Ossido nero | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | |||||
L selezionabile | AZXSK | AZXSC | AZXSM | AZXSS | Uretano standard (Poliuretano a base etere) | Shore A95 | Colore naturale |
AZXHK | AZXHC | AZXHM | AZXHS | Shore A90 | |||
AZXMK | AZXMC | AZXMM | AZXMS | Uretano standard (Poliuretano a base estere) | Shore A70 | ||
AZXLK | AZXLC | AZXLM | AZXLS | Shore A50 | |||
AZEXHK | AZEXHC | - | - | Uretano resistente all'abrasione | Shore A90 | Marrone scuro | |
AZEXMK | AZEXMC | - | - | Shore A70 | |||
AZXHHK | AZXHHC | - | - | Uretano termoresistente | Shore A90 | Marrone | |
L configurabile | AZXS | AZCS | AZCS-M | AZCS-S | Uretano standard (Poliuretano a base etere) | Shore A95 | Colore naturale |
AZXH | AZCH | AZCH-M | AZCH-S | Shore A90 | |||
AZXM | AZCM | AZCM-M | AZCM-S | Uretano standard (Poliuretano a base estere) | Shore A70 | ||
AZXL | AZCL | AZCL-M | AZCL-S | Shore A50 |
Codice componente | - | L | - | M | - | H1 |
AZXMC25 AZXL50 AZCM40 | - - - | 20 96 70 | - - - | M6 M10 M10 | - | 20 |
Codice componente | Selezione | M | Solo uretano H1 | Con ghiera | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||||||
H2 | N. ghiera | Senza ghiera | Con ghiera | ||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | L | Solo uretano | Ossido nero | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | |||||||||||||||||||||
Uretano standard | Resist. all’abrasione | Termoresistente | Uretano standard | Resist. all’abrasione | Termoresistente | Uretano standard | Uretano standard | ||||||||||||||||||||
AZX□K | AZEX□K | AZXHHK | AZX□C | AZEX□C | AZXHHC | AZX□M | AZX□S | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | M3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
15 | 12 | 15 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Senza ghiera | Con ghiera | Con ghiera | Con ghiera | 15 | 20 | M4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Solo uretano | Ossido nero | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | 20 | 20 | 25 | 7 | 7 | 4A | ||||||||||||||||||
20 | 25 | M5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
AZXSK | AZXSC | AZXSM | AZXSS | ( | Standard | Shore A95 | ) | 25 | 20 | 25 | M6 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||
AZXHK | AZXHC | AZXHM | AZXHS | ( | Standard | Shore A90 | ) | 20 | 25 | M8 | 6 | 8A | |||||||||||||||
AZXMK | AZXMC | AZXMM | AZXMS | ( | Standard | Shore A70 | ) | 30 | 20 | 25 | 30 | M6 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||
AZXLK | AZXLC | AZXLM | AZXLS | ( | Standard | Shore A50 | ) | 25 | 30 | 40 | M8 | 8 | |||||||||||||||
AZEXHK | AZEXHC | ( | Resist. all’abrasione | Shore A90 | ) | 40 | 30 | 40 | M10 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||
AZEXMK | AZEXMC | ( | Resist. all’abrasione | Shore A70 | ) | 30 | 40 | 50 | M12 | 12 | |||||||||||||||||
AZXHHK | AZXHHC | ( | Termoresistente | Shore A90 | ) | 50 | 30 | 40 | M10 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
40 | 50 | M12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 30 | 40 | M10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
40 | 50 | M12 | 12 |
Codice componente | L (Incrementi di 1mm) | Selezione M | H1 Incrementi di 1mm | H2 selezionabile | |||||||||
Tipo | D | Solo uretano | Con ghiera | ||||||||||
15 | 15~80 | 25~80 | M3 M4 | 5≤H1 | 5(M3)7(M4) | ||||||||
Senza ghiera | Con ghiera | Con ghiera | Con ghiera | 20 | M4 M5 | 7(M4 M5) | |||||||
Solo uretano | Ossido nero | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | 25 | M6 M8 | 8(M6 M8) | |||||||
30 | |||||||||||||
AZXS | AZCS | AZCS-M | AZCS-S | ( | Standard | Shore A95 | ) | 40 | 25~150 | 30~150 | M10 M12 | 10(M10 M12) | |
AZXH | AZCH | AZCH-M | AZCH-S | ( | Standard | Shore A90 | ) | 50 | |||||
AZXM | AZCM | AZCM-M | AZCM-S | ( | Standard | Shore A70 | ) | 60 | |||||
AZXL | AZCL | AZCL-M | AZCL-S | ( | Standard | Shore A50 | ) | 80 | 25~200 | 40~200 | M12 M16 | 10(M12) 15(M16) | |
100 |
D | Prezzo unitario | |||||||||||
Solo uretano | Con ghiera | |||||||||||
AZXS, AZXH, AZXM, AZXL | AZC□, AZC□-M, AZC□-S | |||||||||||
Min L ~ 40 | L41~60 | L61~80 | L81~100 | L101~150 | L151~200 | Min L ~ 40 | L41~60 | L61~80 | L81~100 | L101~150 | L151~200 | |
15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
100 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
AZCH15-[25-80/1]-M[3,4] |
AZCH20-[25-80/1]-M[4,5] |
AZCH25-[25-80/1]-M[6,8] |
AZCH30-[25-80/1]-M[6,8] |
AZCH40-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCH50-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCH60-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCH80-[40-200/1]-M[12,16] |
AZCH100-[40-200/1]-M[12,16] |
AZCH-M15-[25-80/1]-M[3,4] |
AZCH-M20-[25-80/1]-M[4,5] |
AZCH-M25-[25-80/1]-M[6,8] |
AZCH-M30-[25-80/1]-M[6,8] |
AZCH-M40-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCH-M50-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCH-M60-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCH-M80-[40-200/1]-M[12,16] |
AZCH-M100-[40-200/1]-M[12,16] |
AZCH-S15-[25-80/1]-M[3,4] |
AZCH-S20-[25-80/1]-M[4,5] |
AZCH-S25-[25-80/1]-M[6,8] |
AZCH-S30-[25-80/1]-M[6,8] |
AZCH-S40-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCH-S50-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCH-S60-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCH-S80-[40-200/1]-M[12,16] |
AZCH-S100-[40-200/1]-M[12,16] |
AZCL15-[25-80/1]-M[3,4] |
AZCL20-[25-80/1]-M[4,5] |
AZCL25-[25-80/1]-M[6,8] |
AZCL30-[25-80/1]-M[6,8] |
AZCL40-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCL50-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCL60-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCL80-[40-200/1]-M[12,16] |
AZCL100-[40-200/1]-M[12,16] |
AZCL-M15-[25-80/1]-M[3,4] |
AZCL-M20-[25-80/1]-M[4,5] |
AZCL-M25-[25-80/1]-M[6,8] |
AZCL-M30-[25-80/1]-M[6,8] |
AZCL-M40-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCL-M50-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCL-M60-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCL-M80-[40-200/1]-M[12,16] |
AZCL-M100-[40-200/1]-M[12,16] |
AZCL-S15-[25-80/1]-M[3,4] |
AZCL-S20-[25-80/1]-M[4,5] |
AZCL-S25-[25-80/1]-M[6,8] |
AZCL-S30-[25-80/1]-M[6,8] |
AZCL-S40-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCL-S50-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCL-S60-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCL-S80-[40-200/1]-M[12,16] |
AZCL-S100-[40-200/1]-M[12,16] |
AZCM15-[25-80/1]-M[3,4] |
AZCM20-[25-80/1]-M[4,5] |
AZCM25-[25-80/1]-M[6,8] |
AZCM30-[25-80/1]-M[6,8] |
AZCM40-[30-150/1]-M[10,12] |
AZCM50-[30-150/1]-M[10,12] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale dettagliato | Durezza (shore, asker) | Diametro esterno D (Ø) | Lunghezza L (mm) | Dimensione vite applicabile [M] | Materiale ghiera | Trattamento superficie ghiera | H1 (mm) | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | - | 3 ~ 4 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 20 | - | 4 ~ 5 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 25 | - | 6 ~ 8 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 30 | - | 6 ~ 8 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 40 | - | 10 ~ 12 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 50 | - | 10 ~ 12 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 60 | - | 10 ~ 12 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 80 | - | 12 ~ 16 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 100 | - | 12 ~ 16 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | - | 3 ~ 4 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 20 | - | 4 ~ 5 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 25 | - | 6 ~ 8 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 30 | - | 6 ~ 8 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 40 | - | 10 ~ 12 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 50 | - | 10 ~ 12 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 60 | - | 10 ~ 12 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 80 | - | 12 ~ 16 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 100 | - | 12 ~ 16 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 15 | - | 3 ~ 4 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 20 | - | 4 ~ 5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 25 | - | 6 ~ 8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 30 | - | 6 ~ 8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 40 | - | 10 ~ 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 50 | - | 10 ~ 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 60 | - | 10 ~ 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 80 | - | 12 ~ 16 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Shore A90 | 100 | - | 12 ~ 16 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 15 | - | 3 ~ 4 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 20 | - | 4 ~ 5 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 25 | - | 6 ~ 8 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 30 | - | 6 ~ 8 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 40 | - | 10 ~ 12 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 50 | - | 10 ~ 12 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 60 | - | 10 ~ 12 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 80 | - | 12 ~ 16 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 100 | - | 12 ~ 16 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 15 | - | 3 ~ 4 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 20 | - | 4 ~ 5 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 25 | - | 6 ~ 8 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 30 | - | 6 ~ 8 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 40 | - | 10 ~ 12 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 50 | - | 10 ~ 12 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 60 | - | 10 ~ 12 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 80 | - | 12 ~ 16 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 100 | - | 12 ~ 16 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 15 | - | 3 ~ 4 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 20 | - | 4 ~ 5 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 25 | - | 6 ~ 8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 30 | - | 6 ~ 8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 40 | - | 10 ~ 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 50 | - | 10 ~ 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 60 | - | 10 ~ 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 80 | - | 12 ~ 16 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A50 | 100 | - | 12 ~ 16 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | - | 40 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 15 | - | 3 ~ 4 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 20 | - | 4 ~ 5 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 25 | - | 6 ~ 8 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 30 | - | 6 ~ 8 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 40 | - | 10 ~ 12 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base estere | Shore A70 | 50 | - | 10 ~ 12 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 30 ~ 150 |
Loading...
Profilo | svasato | Materiale | Uretano |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale dettagliato
Durezza (shore, asker)
Diametro esterno D(Ø)
Lunghezza L(mm)
Dimensione vite applicabile [M]
Materiale ghiera
Trattamento superficie ghiera
H1(mm)
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali