• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Piastre / NBR / A50, A65, A70 / foro passante / strato adesivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fogli di gomma nitrilica:Immagine relativa
A selezionabileA, B configurabiliMaterialeDurezzaColore
Senza adesivoCon adesivoSenza adesivoCon adesivo
RBNMRBNMARBNMFRBNMFAGomma nitrilica (NBR)Shore A70Nero
RBTMRBTMARBTMFRBTMFAShore A50Nero
RBNWRBNWARBNWFRBNWFAShore A65Bianco
Lo spessore dell'adesivo è 0.14 ~ 0.2mm. Per i dati di adesività, vedere Qui (ADTR).
Per adesivi resistenti agli oli, Qui
Limite di temperatura di 80°C per le tenute.

Specifiche

■ Quadrati, a nastro
Codice componente-A
RBNM5 -100
RBTMA15-500

■ A, B configurabili - Standard/Con fori
Codice componente-A-B-F-G-Diam. nominale vite
RBNMF10 -110-65      
RBTMF4H20-200-150-F140-G100-Z5
■Standard di precisione
Tolleranza T
TTolleranza
0.5±0.2
1~3±0.3
5±0.4
10±0.6
15~30+2.0
-0.5

Tolleranza A, B
A, BTolleranza
200 o inf.±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5


■ Quadrati
Codice componenteSelezione A
TipoT
Senza adesivo
RBNM
RBTM
*RBNW
Con adesivo
RBNMA
RBTMA
*RBNWA
0.5300
500
*1
*2
*3
*5
*10
15
*20
*30
Solo dimensioni T con * disponibili per RBNW e RBNWA.

■ A nastro
Codice componenteSelezione A
TipoT
Senza adesivo
RBNM
RBTM
*RBNW
Con adesivo
RBNMA
RBTMA
*RBNWA
0.53
5
10
20
30
40
50
80
100
*1
*2
*3
*5
*10
La dimensione L è 500mm.
Solo dimensioni T con * disponibili per RBNW e RBNWA.

■ A, B configurabili - Standard
Codice componenteIncrementi di 1mm
TipoTAB
Senza adesivo
RBNMF
RBTMF
*RBNWF
Con adesivo
RBNMFA
RBTMFA
*RBNWFA
0.510~50010~500
*1
*2
*3
*5
*10
15
*20
*30
Solo dimensioni T con * disponibili per RBNWF e RBNWFA.
A≥B≥T

■ A, B configurabili - Con fori
Codice componenteIncrementi di 1mm (A≥B≥T)Incrementi di 0.5mmSelezione diam. nominale vite
TipoNominaleTABFGN (Foro passante)Z (Foro svasato)
Senza adesivo
RBNMF
RBTMF
*RBNWF
Con adesivo
RBNMFA
RBTMFA
*RBNWFA
1H
2H
3H
4H
6H
0.510~50010~5005~495
(1H)

9~491
(2H, 4H)

9~245
(3H, 6H)
5~495
(1H, 2H, 3H)

9~491
(4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-
*1-
*2-
*3-
*5-
*1034    
15 4568 
*20 4568 
*30 456810
Gamma di specifiche per la dimensione F: per 1H: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, per 2H, 4H: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, per 3H, 6H: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Gamma di specifiche per la dimensione G: per 1H, 2H, 3H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, per 4H, 6H: d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5. (d per fori passanti, d1 per fori svasati.)
Solo dimensioni T con * disponibili per RBNWF e RBNWFA. A≥B≥T

Varianti

Fogli di gomma nitrilica:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RBNM0.5-3
RBNM0.5-5
RBNM0.5-10
RBNM0.5-20
RBNM0.5-30
RBNM0.5-40
RBNM0.5-50
RBNM0.5-80
RBNM0.5-100
RBNM0.5-300
RBNM0.5-500
RBNM1-3
RBNM1-5
RBNM1-10
RBNM1-20
RBNM1-30
RBNM1-40
RBNM1-50
RBNM1-80
RBNM1-100
RBNM1-300
RBNM1-500
RBNM2-3
RBNM2-5
RBNM2-10
RBNM2-20
RBNM2-30
RBNM2-40
RBNM2-50
RBNM2-80
RBNM2-100
RBNM2-300
RBNM2-500
RBNM3-3
RBNM3-5
RBNM3-10
RBNM3-20
RBNM3-30
RBNM3-40
RBNM3-50
RBNM3-80
RBNM3-100
RBNM3-300
RBNM3-500
RBNM5-3
RBNM5-5
RBNM5-10
RBNM5-20
RBNM5-30
RBNM5-40
RBNM5-50
RBNM5-80
RBNM5-100
RBNM5-300
RBNM5-500
RBNM10-3
RBNM10-5
RBNM10-10
RBNM10-20
RBNM10-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCon o senza adesivo Spessore T
(mm)
Larghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione) Specifiche Lavorazione fori Diam. nominale foro passante [N] Diam. nominale foro svasato per vite [Z] F
(mm)
G
(mm)

1.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.53500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

1.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.55500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.510500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.520500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.530500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.540500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.550500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.45 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.580500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.5100500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

5.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.5300300Shore A70A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

11.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.5500500Shore A70A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

2.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo13500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo15500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo110500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo120500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo130500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo140500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo150500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo180500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.93 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo1100500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

5.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo1300300Shore A70A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

11.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo1500500Shore A70A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

2.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo23500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo25500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo210500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo220500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo230500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo240500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo250500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo280500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

5.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo2100500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

7.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo2300300Shore A70A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

17.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo2500500Shore A70A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

2.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo33500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo35500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo310500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo320500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo330500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo340500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo350500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

5.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo380500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

6.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo3100500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

9.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo3300300Shore A70A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

22.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo3500500Shore A70A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

2.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo53500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo55500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo510500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.45 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo520500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo530500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo540500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

5.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo550500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

7.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo580500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

8.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo5100500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

13.88 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo5300300Shore A70A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

34.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo5500500Shore A70A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

2.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo103500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

2.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo105500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.45 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo1010500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo1020500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

6.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo1030500Shore A70A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

Loading...

Informazioni di base

Materiale Gomma Grado, tipo Nitrile (NBR)

Prodotti complementari

Supporto tecnico