Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Standard | Configurabili | Materiale | Durezza | Colore | ||
Senza adesivo | Con adesivo | Senza adesivo | Con adesivo | |||
SGNN | SGNS | SGNNF | SGNSF | Spugna poliuretanica | (Inferiore a Asker C1) | Nero |
- | - | SGNC | SGNCA | Gomma spugna cloroprenica | Asker C25 | Nero |
- | - | SGNW | SGNWA | Gomma spugna cloroprenica | Asker C25 | Bianco |
- | - | SGNP | SGNPA | Spugna EPDM | Asker C8 | Nero |
- | - | SGNB | SGNBA | Spugna NBR | Asker C30 | Nero |
SISP | SISA | SGNA | SGNAA | Gomma spugna siliconica | Asker C35* (Asker C22) | Arancione |
- | - | SGNL | SGNLA | Gomma spugna siliconica | Asker C15 | Arancione |
- | - | SGNF | SGNFA | Gomma spugna fluorurata | Asker C35 | Nero |
Codice componente | - | A | - | B |
SGNN10 SISP10 |
- - |
100 250 |
- - |
100 100 |
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
SGNCA | - | 320 | - | 220 | - | 10 |
A, B | Tolleranza |
390 o inf. | ±2 |
400~790 | ±2.5 |
800 | ±3 |
A, B | Tolleranza |
190 o inf. | ±1.5 |
200~390 | ±2 |
400 o sup. | ±3 |
Codice componente | Tolleranza T | Selezione | ||
Tipo | Selezione T | A | B | |
SGNN SGNS |
10 | ±1 | 100 200 500 |
100 400 800 |
30 | ±2 | |||
50 | ±3 | |||
SISP SISA |
3 | ±0.5 | 100 250 |
100 |
5 | ±1 | |||
10 |
Codice componente | Incrementi di 10mm | Selezione T |
Tolleranza T | |
A | B | |||
SGNC SGNW SGNP SGNB SGNCA SGNWA SGNPA SGNBA |
20~500 | 20~500 | 3 5 |
±0.5 |
8 10 15 20 25 |
±1 | |||
30 | ±1.5 | |||
SGNA SGNL SGNF SGNAA SGNLA SGNFA |
20~500 | 20~500 | 2 3 5 |
±0.5 |
10 | ±1.5 | |||
SGNNF SGNSF |
10~500 | 10~500 | 10 | ±1 |
30 | ±2 | |||
50 | ±3 |
Proprietà | Unità | Spugna poliuretanica | Gomma spugna cloroprenica | Spugna EPDM | Spugna NBR | Gomma spugna siliconica | Gomma spugna fluorurata | ||
HS35 | HS22 | HS15 | |||||||
Densità apparente | g/cm3 | 0.022 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.35~0.37 | 0.35~0.37 | 0.3 | 0.45 |
Bolle d'aria | - | Celle continue | Cella indipendente | Cella indipendente | Cella indipendente | Cella indipendente | Cella indipendente | ||
Carico di rottura | MPa {kgf/cm2} |
≥0.076 {≥0.77} |
0.9 {9} |
0.5 {5} |
0.8 {8} |
1.6~1.8 {16~18} |
0.7 {7} |
1 {10} |
2.7 {27} |
Allungamento | % | ≥120 | 170 | 200 | 200 | 200~250 | 250 | 280 | |
Carico di compressione 25% | MPa {kgf/cm2} |
- | 5.3×10-2 {0.54} |
3.1×10-2 {0.32} |
6.5×10-2 {0.66} |
- (*1) | - (*3) | - (*1) | |
Temp. di uso continuo *2 | °C | -10~70 | -35~130 | -40~130 | -10~140 | -70~200 | -20~230 | ||
Resistenza all'abrasione | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | |||
Anti-invecchiamento | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||
Impermeabilità | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
Resistenza chimica | Olio (Benzina) | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ◎ | ||
Acidi | ×~△ | ○ | ×~○ | △~○ | △~○ | ◎ | |||
Alcali | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △~○ | |||
Solvente organico | × | ×~△ | × | ×~△ | × | ×~○ |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGNA-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,3,5,10] |
SGNAA-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,3,5,10] |
SGNB-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SGNBA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SGNC-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SGNCA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SGNF-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,3,5,10] |
SGNFA-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,3,5,10] |
SGNL-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,3,5,10] |
SGNLA-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,3,5,10] |
SGNN10-[100,200,500]-[100,400,800] |
SGNN30-[100,200,500]-[100,400,800] |
SGNN50-[100,200,500]-[100,400,800] |
SGNNF-[10-500/10]-[10-500/10]-[10,30,50] |
SGNP-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SGNPA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SGNS10-[100,200,500]-[100,400,800] |
SGNS30-[100,200,500]-[100,400,800] |
SGNS50-[100,200,500]-[100,400,800] |
SGNSF-[10-500/10]-[10-500/10]-[10,30,50] |
SGNW-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SGNWA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SISA3-100-100 |
SISA3-250-100 |
SISA5-100-100 |
SISA5-250-100 |
SISA10-100-100 |
SISA10-250-100 |
SISP3-100-100 |
SISP3-250-100 |
SISP5-100-100 |
SISP5-250-100 |
SISP10-100-100 |
SISP10-250-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado, tipo | Con o senza adesivo | Spessore T (mm) | Larghezza A (mm) | Lunghezza B (mm) | Durezza (Shore, Asker, penetrazione) | Colore | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Senza adesivo | 2 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C35 | Arancione | Configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Con Adesivo | 2 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C35 | Arancione | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma spugna nitrilica NBR | Senza adesivo | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C30 | Nero | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma spugna nitrilica NBR | Con Adesivo | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C30 | Nero | Configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Cloroprene (CR)] Gomma spugna cloroprenica | Senza adesivo | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C25 | Nero | Configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Cloroprene (CR)] Gomma spugna cloroprenica | Con Adesivo | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C25 | Nero | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Fluoro (FPM)] Gomma spugna fluorurata | Senza adesivo | 2 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C35 | Nero | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Fluoro (FPM)] Gomma spugna fluorurata | Con Adesivo | 2 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C35 | Nero | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Senza adesivo | 2 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C15 | Arancione | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Con Adesivo | 2 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C15 | Arancione | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Spugna uretanica] Spugna poliuretanica | Senza adesivo | 10 | 100 ~ 500 | 100 ~ 800 | Inf. a Asker C1 | Nero | Standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Spugna uretanica] Spugna poliuretanica | Senza adesivo | 30 | 100 ~ 500 | 100 ~ 800 | Inf. a Asker C1 | Nero | Standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Spugna uretanica] Spugna poliuretanica | Senza adesivo | 50 | 100 ~ 500 | 100 ~ 800 | Inf. a Asker C1 | Nero | Standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Spugna uretanica] Spugna poliuretanica | Senza adesivo | 10 ~ 50 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | Inf. a Asker C1 | Nero | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Etilene (EPDM)] Gomma spugna sintetica EPDM | Senza adesivo | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C8 | Nero | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Etilene (EPDM)] Gomma spugna sintetica EPDM | Con Adesivo | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C8 | Nero | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Spugna uretanica] Spugna poliuretanica | Con Adesivo | 10 | 100 ~ 500 | 100 ~ 800 | Inf. a Asker C1 | Nero | Standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Spugna uretanica] Spugna poliuretanica | Con Adesivo | 30 | 100 ~ 500 | 100 ~ 800 | Inf. a Asker C1 | Nero | Standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Spugna uretanica] Spugna poliuretanica | Con Adesivo | 50 | 100 ~ 500 | 100 ~ 800 | Inf. a Asker C1 | Nero | Standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Spugna uretanica] Spugna poliuretanica | Con Adesivo | 10 ~ 50 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | Inf. a Asker C1 | Nero | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Cloroprene (CR)] Gomma spugna cloroprenica | Senza adesivo | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C25 | Bianco | Configurabili | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Cloroprene (CR)] Gomma spugna cloroprenica | Con Adesivo | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C25 | Bianco | Configurabili | ||
14.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Con Adesivo | 3 | 100 | 100 | Asker C22 | Arancione | Standard | |
35.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Con Adesivo | 3 | 250 | 100 | Asker C22 | Arancione | Standard | |
18.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Con Adesivo | 5 | 100 | 100 | Asker C22 | Arancione | Standard | |
44.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Con Adesivo | 5 | 250 | 100 | Asker C22 | Arancione | Standard | |
28.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Con Adesivo | 10 | 100 | 100 | Asker C22 | Arancione | Standard | |
71.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Con Adesivo | 10 | 250 | 100 | Asker C22 | Arancione | Standard | |
12.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Senza adesivo | 3 | 100 | 100 | Asker C22 | Arancione | Standard | |
31.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Senza adesivo | 3 | 250 | 100 | Asker C22 | Arancione | Standard | |
17.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Senza adesivo | 5 | 100 | 100 | Asker C22 | Arancione | Standard | |
42.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Senza adesivo | 5 | 250 | 100 | Asker C22 | Arancione | Standard | |
27.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Senza adesivo | 10 | 100 | 100 | Asker C22 | Arancione | Standard | |
66.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Spugnagomma siliconica | Senza adesivo | 10 | 250 | 100 | Asker C22 | Arancione | Standard |
Loading...
Materiale | Spugna | Lavorazione fori | Senza variante foratura |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Grado, tipo
Con o senza adesivo
Spessore T(mm)
Larghezza A(mm)
Lunghezza B(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione)
Colore
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali