• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Blocchi / PUR, NBR, CR, SI, PFM, / etere, estere / A32, A50, A65, A70, A80, A90, A95 / fori passanti, controfori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi in uretano/gomma:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezzaColore
BUTSNPoliuretano a base etereShore A95Colore naturale
BUTHNShore A90Colore naturale
BUTMPoliuretano a base estereShore A70Colore naturale
BUTLShore A50Colore naturale
BRBNMGomma nitrilicaShore A70Nero
BRBCMGomma cloroprenicaShore A65Nero
BRBFMGomma fluorurataShore A80Nero
BRBSMGomma siliconicaShore A70Grigio chiaro
BRBAMGomma siliconicaShore A50Bianco latte
BUNSEGomma a bassa elasticitàShore A32Nero
Blocchi in uretano/gomma:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-A-B-T-F-Selezione diam.
nominale vite
BUTSN
BUNSE
-
-
A100
A150
-
-
B100
B50
-
-
T21
T7
-
-
F53
F0
-
-
N12
N0
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione diam. nominale vite
TipoABTFN (Foro passante), Z (Foro svasato)
BUTSN (Uretano A95)25~15025~1006~30


9~141

(N=0
>>)
 F=0
0 3 4 5 6 8 10 12
BUTHN (Uretano A90)(Quando B<30)
BUTM (Uretano A70) 
BUTL (Uretano A50)0     5 6 8 10 12
BRBNM (Gomma nitrilica)(Quando 30≤B<50)
BRBCM (Gomma cloroprenica) 
BRBFM (Gomma fluorurata)0           10 12
BRBSM (Gomma siliconica A70)(Quando 50≤B)
BRBAM (Gomma siliconica A50)(Per tipo senza fori) N=0
BUNSE(Gomma a bassa elasticità)
5≤T-d(d1)
d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5

Varianti

Blocchi in uretano/gomma:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Grado, tipo Spessore T
(mm)
Larghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione) Diam. nominale foro passante [N] Diam. nominale foro svasato per vite [Z] F
(mm)

-

1 7 giorni 10Gomma[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A500 ~ 12-0

-

1 7 giorni 10Gomma[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A50-3 ~ 120

-

1 7 giorni 10Gomma[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A500 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 giorni 10Gomma[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A50-3 ~ 129 ~ 141

-

1 7 giorni 10Gomma[Cloroprene (CR)] Cloroprene (CR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A650 ~ 12-0

-

1 7 giorni 10Gomma[Cloroprene (CR)] Cloroprene (CR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A65-3 ~ 120

-

1 7 giorni 10Gomma[Cloroprene (CR)] Cloroprene (CR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A650 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 giorni 10Gomma[Cloroprene (CR)] Cloroprene (CR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A65-3 ~ 129 ~ 141

-

1 7 giorni 10Gomma[Fluoro (FPM)] Fluoro (FPM)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A800 ~ 12-0

-

1 7 giorni 10Gomma[Fluoro (FPM)] Fluoro (FPM)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A80-3 ~ 120

-

1 7 giorni 10Gomma[Fluoro (FPM)] Fluoro (FPM)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A800 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 giorni 10Gomma[Fluoro (FPM)] Fluoro (FPM)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A80-3 ~ 129 ~ 141

-

1 7 giorni 10Gomma[Nitrile (NBR)] Nitrile (NBR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A700 ~ 12-0

-

1 7 giorni 10Gomma[Nitrile (NBR)] Nitrile (NBR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-3 ~ 120

-

1 7 giorni 10Gomma[Nitrile (NBR)] Nitrile (NBR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A700 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 giorni 10Gomma[Nitrile (NBR)] Nitrile (NBR)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-3 ~ 129 ~ 141

-

1 7 giorni 10Gomma[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A700 ~ 12-0

-

1 7 giorni 10Gomma[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-3 ~ 120

-

1 7 giorni 10Gomma[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A700 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 giorni 10Gomma[Silicone (SI)] Silicone (SI)6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-3 ~ 129 ~ 141

-

1 7 giorni 10Gomma[Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A320 ~ 12-0

-

1 7 giorni 10Gomma[Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A32-3 ~ 120

-

1 7 giorni 10Gomma[Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A320 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 giorni 10Gomma[Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A32-3 ~ 129 ~ 141

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A900 ~ 12-0

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A90-3 ~ 120

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A900 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A90-3 ~ 129 ~ 141

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A500 ~ 12-0

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A50-3 ~ 120

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A500 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A50-3 ~ 129 ~ 141

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A700 ~ 12-0

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-3 ~ 120

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A700 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A70-3 ~ 129 ~ 141

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A950 ~ 12-0

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A95-3 ~ 120

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A950 ~ 12-9 ~ 141

-

1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etere6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100Shore A95-3 ~ 129 ~ 141

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

5≤T-d(d1)
d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5

Informazioni di base

Con o senza adesivo Senza adesivo Lavorazione fori Con lavorazione fori

Prodotti complementari

Supporto tecnico