Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A selezionabile | A, B configurabili | Materiale | Durezza | Colore | ||
Senza adesivo | Con adesivo | Senza adesivo | Con adesivo | |||
LRBNM | LRBNMA | LRBNMF | LRBNMFA | Gomma nitrilica a basso attrito | Shore A70 | Nero |
LRBSM | LRBSMA | LRBSMF | LRBSMFA | Gomma siliconica a basso attrito | Shore A70 | Grigio chiaro |
LRBAM | LRBAMA | LRBAMF | LRBAMFA | Gomma siliconica a basso attrito | Shore A50 | Bianco latte |
Codice componente | - | A |
LRBNM0.5 LRBAMA0.5 | - - | 300 100 |
Codice componente | - | A | - | B |
LRBNMF0.5 | - | 395 | - | 201 |
Codice componente | - | A | - | B | >> | (Prezzo unitario) x (Moltiplicatore materiale) = Prezzo unitario tipo standard |
LRBSMFA0.5 | - | 300 | - | 200 |
Codice componente | Selezione A | Prezzo unitario | ||
LRBNM LRBNMA | LRBSM, LRBSMA LRBAM, LRBAMA | |||
Tipo | T | |||
Senza adesivo LRBNM (x1.0) LRBSM (x1.0) LRBAM (x1.0) Con adesivo LRBNMA (x1.2) LRBSMA (x1.2) LRBAMA (x1.2) | 0.5 | 300 | ||
500 |
Codice componente | Selezione A | Prezzo unitario | |||||||||
A | |||||||||||
Tipo | T | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
Senza adesivo LRBNM (x1.0) Con adesivo LRBNMA (x1.2) | 0.5 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 | |||||||||
Senza adesivo LRBSM (x1.0) LRBAM (x1.0) Con adesivo LRBSMA (x1.2) LRBAMA (x1.2) |
Codice componente | Incrementi di 1mm | ||
Tipo | T | A | B |
LRBNMF LRBSMF LRBAMF LRBNMFA LRBSMFA LRBAMFA | 0.5 | 10~500 | 10~500 |
Codice componente | A | Prezzo unitario | |||||
B | |||||||
Tipo | T | 10~100 | 101~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | |
Senza adesivo LRBNMF (x1.0) Con adesivo LRBNMFA (x1.2) | 0.5 | 10~100 | - | - | - | - | |
101~200 | - | - | - | ||||
201~300 | - | - | |||||
301~400 | - | ||||||
401~500 | |||||||
Senza adesivo LRBSMF (x1.0) LRBAMF (x1.0) Con adesivo LRBSMFA (x1.2) LRBAMFA (x1.2) | 10~100 | - | - | - | - | ||
101~200 | - | - | - | ||||
201~300 | - | - | |||||
301~400 | - | ||||||
401~500 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado, tipo | Con o senza adesivo | Larghezza A (mm) | Lunghezza B (mm) | Durezza (Shore, Asker, penetrazione) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 3 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
3.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 5 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
4.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 10 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
6.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 20 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
8.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 30 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
11.91 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 40 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
14.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 50 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
21.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 80 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
25.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 100 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
38.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 300 | 300 | Shore A50 | A selezionabile/Quadrato | |
99.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 500 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/Quadrato | |
3.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Con Adesivo | 3 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
3.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Con Adesivo | 5 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
5.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Con Adesivo | 10 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
8.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Con Adesivo | 20 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
10.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Con Adesivo | 30 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
14.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Con Adesivo | 40 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
16.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Con Adesivo | 50 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
25.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Con Adesivo | 80 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
30.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Con Adesivo | 100 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/A nastro | |
45.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Con Adesivo | 300 | 300 | Shore A50 | A selezionabile/Quadrato | |
119.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Con Adesivo | 500 | 500 | Shore A50 | A selezionabile/Quadrato | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | Shore A50 | Dimensione A, B configurabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Con Adesivo | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | Shore A50 | Dimensione A, B configurabile | ||
2.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Senza adesivo | 3 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
2.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Senza adesivo | 5 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
3.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Senza adesivo | 10 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
5.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Senza adesivo | 20 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
6.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Senza adesivo | 30 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Senza adesivo | 40 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
9.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Senza adesivo | 50 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
14.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Senza adesivo | 80 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
15.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Senza adesivo | 100 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
23.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Senza adesivo | 300 | 300 | Shore A70 | A selezionabile/Quadrato | |
60.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Senza adesivo | 500 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/Quadrato | |
2.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Con Adesivo | 3 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
3.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Con Adesivo | 5 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
4.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Con Adesivo | 10 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
6.15 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Con Adesivo | 20 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Con Adesivo | 30 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
10.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Con Adesivo | 40 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
11.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Con Adesivo | 50 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
16.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Con Adesivo | 80 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
18.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Con Adesivo | 100 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
27.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Con Adesivo | 300 | 300 | Shore A70 | A selezionabile/Quadrato | |
72.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Con Adesivo | 500 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/Quadrato | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Senza adesivo | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | Shore A70 | Dimensione A, B configurabile | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Nitrile (NBR)] Gomma nitrilica a basso attrito | Con Adesivo | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | Shore A70 | Dimensione A, B configurabile | ||
2.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 3 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
3.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 5 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
4.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 10 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
6.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 20 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
8.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 30 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
11.91 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 40 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
14.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 50 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
21.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 80 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
25.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 100 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro | |
38.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 300 | 300 | Shore A70 | A selezionabile/Quadrato | |
99.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Senza adesivo | 500 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/Quadrato | |
3.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Silicone (SI)] Gomma siliconica a basso attrito | Con Adesivo | 3 | 500 | Shore A70 | A selezionabile/A nastro |
Loading...
Materiale | Gomma | Spessore T(mm) | 0.5 | Lavorazione fori | Senza variante foratura |
---|
Configura
Proprietà di base
Grado, tipo
Con o senza adesivo
Larghezza A(mm)
Lunghezza B(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione)
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali