Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Accessori | |
Corpo principale | Attacco in metallo | |||
DBGOMA | Gomma nitrilica conduttiva | EN 1.4301 equiv. | Shore A60 | Dado, rondella elastica 2 pz. ciascuno |
EBGOMA | Gomma cloroprenica |
Tipo | Materiale | Durezza | Accessori | |
Corpo principale | Attacco in metallo | |||
DBGOMP | Gomma nitrilica conduttiva | EN 1.4301 equiv. | Shore A60 | Dado, rondella elastica 1 pz. ciascuno |
EBGOMP | Gomma cloroprenica |
Codice componente |
DBGOMA15150 |
Codice componente | D1 | D2 | H1 | H2 | t | ℓ | S | M (Grossa) | W1xW2 | h | P | Carico ammesso N {kgf} | Carico di lavoro N {kgf} | Costante molla N/mm {kgf/cm} | Carico ammesso direzione X N {kgf} | Rapporto di rigidità kx/kz | |
Tipo | N. | ||||||||||||||||
Perni filettati sui due lati DBGOMA EBGOMA Perno filettato, montaggio su piastra DBGOMP EBGOMP | 12160 | 12 | 10 | 16 | 12.0 | 2.0 | 13 | 11 | 5 | - | - | - | 110 {11} | 30~78 {3~8} | 41 {42} | 25 {2.5} | 0.2 |
15150 | 15 | 12 | 15 | 11.0 | 16 | 12 | 160 {16} | 59~130 {6~13} | 74 {75} | 34 {3.4} | 0.2 | ||||||
20150 | 20 | 15 | 13 | 6 | 49x20 | 6.5x8.5 Foro asolato | 36 | 280 {29} | 98~191 {10~19} | 130 {130} | 69 {7} | 0.15 | |||||
20200 | 20 | 16.0 | 180 {18} | 59~98 {6~10} | 78 {80} | 49 {5} | 0.19 | ||||||||||
25180 | 25 | 20 | 18 | 13.4 | 2.3 | 20 | 16 | 56x25 | 42 | 490 {50} | 112~250 {11~25} | 200 {200} | 98 {10} | 0.16 | |||
30180 | 30 | 25 | 18 | 13.4 | 23 | 20 | 8 | 62x30 | 48 | 890 {91} | 226~450 {23~46} | 310 {310} | 170 {17} | 0.16 | |||
40250 | 40 | 34 | 25 | 20.4 | 33 | 25 | 76x40 | 9x11 Foro asolato | 60 | 1810 {185} | 196~930 {20~95} | 340 {340} | 360 {37} | 0.17 |
Proprietà | Unità | Valore |
Peso specifico | - | 1.31 |
Durezza | Shore A | 60 |
Allungamento | % | 545 |
Carico di rottura | MPa | 11.8 |
Resistenza di volume specifica | Ω • cm | 8x103 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Massimo carico d'esercizio (N) | Proprietà | Tipo collegamento | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | Materiale | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Carico applicato (N) | Diametro esterno D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 78 | Conduttività elettrica | Prigionieri filettati sui due lati | 5 | 16 | 41 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica conduttiva | - | 30~78 | 12 | |
9.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 130 | Conduttività elettrica | Prigionieri filettati sui due lati | 5 | 15 | 74 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica conduttiva | - | 59~130 | 15 | |
10.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 191 | Conduttività elettrica | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 15 | 130 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica conduttiva | - | 98~191 | 20 | |
10.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 98 | Conduttività elettrica | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 20 | 78 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica conduttiva | - | 59~98 | 20 | |
11.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 250 | Conduttività elettrica | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 18 | 200 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica conduttiva | - | 112~250 | 25 | |
12.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 450 | Conduttività elettrica | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 18 | 310 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica conduttiva | - | 226~450 | 30 | |
16.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 930 | Conduttività elettrica | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 25 | 340 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica conduttiva | - | 196~930 | 40 | |
10.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 191 | Conduttività elettrica | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 15 | 130 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica conduttiva | - | 98~191 | 20 | |
10.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 98 | Conduttività elettrica | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 20 | 78 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica conduttiva | - | 59~98 | 20 | |
12.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 250 | Conduttività elettrica | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 18 | 200 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica conduttiva | - | 112~250 | 25 | |
14.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 450 | Conduttività elettrica | Filettature, con finecorsa piastra | 8 | 18 | 310 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica conduttiva | - | 226~450 | 30 | |
18.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 930 | Conduttività elettrica | Filettature, con finecorsa piastra | 8 | 25 | 340 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica conduttiva | - | 196~930 | 40 | |
9.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 78 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 5 | 16 | 41 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~70 | 30~78 | 12 | |
9.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 130 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 5 | 15 | 74 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~70 | 59~130 | 15 | |
9.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 191 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 15 | 130 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~70 | 98~191 | 20 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 98 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 20 | 78 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~70 | 59~98 | 20 | |
11.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 6 | 18 | 200 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~70 | 112~250 | 25 | |
12.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 450 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 18 | 310 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~70 | 226~450 | 30 | |
15.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 930 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Prigionieri filettati sui due lati | 8 | 25 | 340 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~70 | 196~930 | 40 | |
9.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 191 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 15 | 130 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~70 | 98~191 | 20 | |
10.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 98 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 20 | 78 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~70 | 59~98 | 20 | |
11.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 250 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Filettature, con finecorsa piastra | 6 | 18 | 200 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~70 | 112~250 | 25 | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 450 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Filettature, con finecorsa piastra | 8 | 18 | 310 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~70 | 226~450 | 30 | |
17.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 930 | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono | Filettature, con finecorsa piastra | 8 | 25 | 340 | [Cloroprene] Gomma cloroprenica | -20~70 | 196~930 | 40 |
Loading...
Tipo | Gomme antivibrazioni | Applicazione | Antivibrazioni | Durezza(Shore A) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Gomma antivibrazioni | Arrotondati | Colore corpo | Nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Massimo carico d'esercizio(N)
Proprietà
Tipo collegamento
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
Materiale
Diametro esterno D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali