• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tamponi antivibrazioni / RUBLOC (per bassa frequenza) / Standard

Tamponi antivibrazioni / RUBLOC (per bassa frequenza) / Standard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Tamponi antivibrazioni / RUBLOC (per bassa frequenza) / Standard
  • Tamponi antivibrazioni / RUBLOC (per bassa frequenza) / Standard
  • Sconto volumi elevati
Cuscino antivibrante per eliminare le vibrazioni a bassa frequenza. - Poiché le vibrazioni penetrano nel cuscinetto in diagonale, si ottiene un elevato effetto antivibrante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tamponi antivibrazioni/RUBLOC (per bassa frequenza)/standard:Immagine relativa
A, B selezionabiliA, B configurabili Materiale Durezza
RUBLOCRUBLOCFGomma nitrilica (NBR)Shore A40
■Caratteristiche
· Quattro tipi di sporgenze con diametri e altezze diverse, disposte in modo alternato.
· Poiché le vibrazioni attraversano il tassello diagonalmente, si ottiene un elevato effetto antivibrazioni.

Specifiche

 ■ A, B selezionabili
Codice componente-A-B
RUBLOC18-
60-60
■ A, B configurabili
Codice componente-A-B-F-G-N
RUBLOCF18
RUBLOCF2H18
-
-
240
240
-
-
60
180

-

F100

-

G100

-

N10
■A, B selezionabili
Codice componenteSelezione ASelezione BCarico applicabile N {kgf}Caratteristiche di deflessione N/mm {kgf/mm}Prezzo unitario
TipoT
RUBLOC186060250~1000 {25~102}120 {12} 
1201201000~4000 {102~408}250 {25} 
1801802500~8800 {255~897}900 {92} 
2402404100~16000 {418~1632}1500 {153} 

■A, B configurabili
Standard
Codice componenteIncrementi di 60mm (A≥B)
TipoTAB
RUBLOCF1860~24060~240

Tipo foro
Codice componenteIncrementi di 60mm (A≥B)Incrementi di 1mmDiam. foro-Incr. di 1mm
TipoNominaleTABFGN
RUBLOCF1H
2H
4H
1860~24060~2405~2355~2355~20
Gamma di specifiche F: per 1H, N/2+2.5≤F≤A-N/2-2.5; per 2H e 4H, N+5≤F≤A-N-5.
Gamma di specifiche G: per 1H e 2H, N/2+2.5≤G≤B-N/2-2.5; per 4H, N+5≤G≤B-N-5.
Il prezzo del tipo con fori si calcola sommando al prezzo unitario del tipo standard l'addebito per la lavorazione dei fori.
TipoCarico ammesso NN {kgf}/cm2Caratteristiche di deflessione N/mm {kgf/mm}/cm2
RUBLOCF10 {1}4 {0.4}
(Es.)
Codice componente-A-B-F-G-N
RUBLOCF2H18-240-60-F100-G30-N5
(Prezzo unitario del tipo standard)+(Selezione foro)=(Prezzo unitario del tipo con fori)

Varianti

Tamponi antivibrazioni/RUBLOC (per bassa frequenza)/standard:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RUBLOC18-60-60
RUBLOC18-120-120
RUBLOC18-180-180
RUBLOC18-240-240
RUBLOCF1H18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]-F[5-235/1]-G[5-235/1]-N[5-20/1]
RUBLOCF2H18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]-F[10-230/1]-G[5-235/1]-N[5-20/1]
RUBLOCF4H18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]-F[10-230/1]-G[10-230/1]-N[5-20/1]
RUBLOCF18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)
Numero di fori Carico applicabile
(N)
F
(mm)
G
(mm)
N
(mm)

19.20 €

1 Disponibile 5 giorni 106060-250~1000---

55.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10120120-1000~4000---

124.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10180180-2500~8800---

217.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10240240-4100~16000---

-

1 7 giorni 1060 ~ 24060 ~ 2401H (A 1 foro)-5 ~ 2355 ~ 2355 ~ 20

-

1 7 giorni 1060 ~ 24060 ~ 2402H (Due fori)-10 ~ 2305 ~ 2355 ~ 20

-

1 7 giorni 1060 ~ 24060 ~ 2404H (Quattro fori)-10 ~ 23010 ~ 2305 ~ 20

-

1 7 giorni 1060 ~ 24060 ~ 240-----

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Tamponi antivibrazioni/RUBLOC (per bassa frequenza)/standard:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Tasselli antivibrazioni Materiale Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) Applicazione Antivibrazioni
Durezza Shore A40 Carico ammesso(N) 10 Spessore T(mm) 18
Proprietà Durata,Resistenza agli agenti atmosferici,Impermeabilità,Resistenza agli oli,Resistenza all'ozono Gamma di temperature di esercizio(°C) -20~70

Prodotti complementari

Supporto tecnico