Controllo delle vibrazioni / Assorbimento acustico / Con adesivo / Configurabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Controllo delle vibrazioni/assorbimento acustico/con adesivo/configurabili:Immagine relativa
N.TipoEffetto  Materiale
Con adesivoSenza adesivo
FBS2FSFBS2FFonoassorbenteSchiuma di uretano
FBS4FSFBS4FSchiuma di uretano(Superficie: rivest. in uretano)
FBS140FSFBS140FAntivibrazioni, fonoassorbenteSchiuma di uretano
FBSKYU-Schiuma di uretano + Acetato di vinile
FBSES-AntivibrazioniAcetato di vinile
FBSYA-Antivibrazioni, insonorizzanteGomma butilica(Superficie: polietilene)
FBSKYKAA-Antivibrazioni, fonoassorbenteSchiuma di uretano(Superficie: rivest. in uretano)+ Vinil acetato
FBSKYKAY-Antivibrazioni, Fonoassorbente, InsonorizzanteSchiuma di uretano(Superficie: rivest. in uretano)+ Gomma butilica
FBSKYKA-FonoassorbenteSchiuma di uretano(Superficie: rivest. in uretano)
Parte adesiva   Materiale: adesivo acrilico

Specifiche

Codice componente-A-B
FBSKYU16.5-255-105
Codice componenteIncrementi di 5mm (A≥B)Temperatura d'uso consigliata (SDgrC)Temperatura di termoresistenza (SDgrC)Raggio di curvatura minimo (mm)Densità superficiale (kg/m2)
TipoSelezione TAB
FBS2FS (Con adesivo)FBS2F (Senza adesivo) 102030 50~100050~5000~3070-0.75*5
FBS4FS (Con adesivo)FBS4F (Senza adesivo)0~3070-0.69*5
FBS140FS (Con adesivo)FBS140F (Senza adesivo)0~3070-4.2*5
FBSKYU6.511.516.521.531.550~100050~8000~3070200*13.20*1
FBSES1.550~100050~8000~30100 2.7 
FBSYA 3610 50~80050~5000~1301305*212.00*2
FBSKYKAA31.550~100050~8000~3070Fiss. su superf. piatta *33.45 
FBSKYKAY 162636 50~80050~5000~7012.75*4
FBSKYKA1020 305050~100050~10000~700.75*5
Tutti i prodotti sono realizzati in materiale incombustibile.
Rimuovere la pellicola protettiva (1cm) per applicare sull'oggetto.
Pulire la superficie di accoppiamento da olio e polvere.
Tagliabili con un taglierino. Tagliare con la superficie adesiva rivolta verso l'alto.
Adesività (resistenza alla pelatura a 90°): 19.6N/largh. 25mm (su EN 1.4301 equiv.)
FBSYA si espande e contrae del 3% o meno.
FBSKYKA, FBSKYKAA e FBSKYKAY sono rivestiti di una pellicola esterna che può essere pulita e garantisce lunga durata.
*1. Quando T=21.5
*2. Quando T=6
*3. Può essere piegato, l'adesività tuttavia diminuirà.
*4. Quando T=36
*5. Quando T=30

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FBS2F10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS2F20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS2F30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS2FS10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS2FS20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS2FS30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4F10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4F20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4F30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4FS10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4FS20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4FS30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140F10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140F20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140F30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140FS10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140FS20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140FS30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBSES1.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYKA10-[50-1000/5]-[50-1000/5]
FBSKYKA20-[50-1000/5]-[50-1000/5]
FBSKYKA30-[50-1000/5]-[50-1000/5]
FBSKYKA50-[50-1000/5]-[50-1000/5]
FBSKYKAA31.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYKAY16-[50-800/5]-[50-500/5]
FBSKYKAY26-[50-800/5]-[50-500/5]
FBSKYKAY36-[50-800/5]-[50-500/5]
FBSKYU6.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYU11.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYU16.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYU21.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYU31.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSYA3-[50-800/5]-[50-500/5]
FBSYA6-[50-800/5]-[50-500/5]
FBSYA10-[50-800/5]-[50-500/5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSEffetto insonorizzante Materiale Guarnizione adesiva Spessore T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretanoSenza guarnizione1050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretanoSenza guarnizione2050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretanoSenza guarnizione3050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretanoCon tenuta1050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretanoCon tenuta2050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretanoCon tenuta3050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretanoSenza guarnizione1050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretanoSenza guarnizione2050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretanoSenza guarnizione3050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretanoCon tenuta1050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretanoCon tenuta2050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretanoCon tenuta3050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, fonoassorbenteSchiuma di uretanoSenza guarnizione1050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, fonoassorbenteSchiuma di uretanoSenza guarnizione2050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, fonoassorbenteSchiuma di uretanoSenza guarnizione3050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, fonoassorbenteSchiuma di uretanoCon tenuta1050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, fonoassorbenteSchiuma di uretanoCon tenuta2050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, fonoassorbenteSchiuma di uretanoCon tenuta3050 ~ 100050 ~ 500

-

1 7 giorni 10AntivibrazioniAcetato di vinileCon tenuta1.550 ~ 100050 ~ 800

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretano (Superficie: rivest. in uretano)Con tenuta1050 ~ 100050 ~ 1000

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretano (Superficie: rivest. in uretano)Con tenuta2050 ~ 100050 ~ 1000

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretano (Superficie: rivest. in uretano)Con tenuta3050 ~ 100050 ~ 1000

-

1 7 giorni 10FonoassorbenteSchiuma di uretano (Superficie: rivest. in uretano)Con tenuta5050 ~ 100050 ~ 1000

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, fonoassorbenteSchiuma di uretano + Acetato di vinile (Superficie: rivestimento in uretano)Con tenuta31.550 ~ 100050 ~ 800

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, fonoassorbente, insonorizzanteSchiuma di uretano + Gomma butilica (Superficie: rivestimento in uretano)Con tenuta1650 ~ 80050 ~ 500

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, fonoassorbente, insonorizzanteSchiuma di uretano + Gomma butilica (Superficie: rivestimento in uretano)Con tenuta2650 ~ 80050 ~ 500

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, fonoassorbente, insonorizzanteSchiuma di uretano + Gomma butilica (Superficie: rivestimento in uretano)Con tenuta3650 ~ 80050 ~ 500

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, fonoassorbenteSchiuma di uretano + Acetato di vinileCon tenuta6.550 ~ 100050 ~ 800

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, fonoassorbenteSchiuma di uretano + Acetato di vinileCon tenuta11.550 ~ 100050 ~ 800

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, fonoassorbenteSchiuma di uretano + Acetato di vinileCon tenuta16.550 ~ 100050 ~ 800

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, fonoassorbenteSchiuma di uretano + Acetato di vinileCon tenuta21.550 ~ 100050 ~ 800

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, fonoassorbenteSchiuma di uretano + Acetato di vinileCon tenuta31.550 ~ 100050 ~ 800

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, insonorizzanteGomma butilica (Superficie: polietilene)Con tenuta350 ~ 80050 ~ 500

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, insonorizzanteGomma butilica (Superficie: polietilene)Con tenuta650 ~ 80050 ~ 500

-

1 7 giorni 10Antivibrazioni, insonorizzanteGomma butilica (Superficie: polietilene)Con tenuta1050 ~ 80050 ~ 500

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico