Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Colore | |
Corpo principale | Parte adesiva | ||
PRGCS | Schiuma di acrilico copolimerizzato, uretano e gomma | Adesivo acrilico | Nero |
PRGCW | Bianco |
Codice componente | - | A | - | B |
PRGCS3 | - | 100 | - | 200 |
Proprietà | PRGCS | PRGCW |
Densità | 0.32g/cm3 | |
Carico di rottura | 4.5kg/cm2 | |
Allungamento | 250% | |
Resilienza impatto | 0.1% o inf. |
Codice componente | Tolleranza dimensione T | Selezione A | Selezione B | Prezzo unitario | |||||
Tipo | T | B100 | B200 | B300 | B400 | B500 | |||
PRGCS PRGCW | 3 | ±1 | 100 | 100 200 300 400 500 | |||||
400 | |||||||||
800 | |||||||||
5 | 100 | ||||||||
400 | |||||||||
800 | |||||||||
10 | ±2 | 100 | |||||||
400 | |||||||||
800 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PRGCS3-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
PRGCS5-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
PRGCS10-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
PRGCW3-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
PRGCW5-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
PRGCW10-[100,400,800]-[100,200,300,400,500] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore | Spessore T (mm) | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Nero | 3 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Nero | 5 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Nero | 10 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Bianco | 3 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Bianco | 5 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Bianco | 10 | 100 ~ 800 | 100 ~ 500 |
Loading...
Materiale | Schiuma polimerica di acrilico, uretano, gomma |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Spessore T(mm)
A(mm)
B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali