Guarnizioni di finitura / Elastomero termoplastico (TPE)

Guarnizioni di finitura / Elastomero termoplastico (TPE)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Guarnizioni di finitura / Elastomero termoplastico (TPE)
  • Guarnizioni di finitura / Elastomero termoplastico (TPE)
  • Guarnizioni di finitura / Elastomero termoplastico (TPE)
  • Guarnizioni di finitura / Elastomero termoplastico (TPE)
  • Guarnizioni di finitura / Elastomero termoplastico (TPE)
  • Guarnizioni di finitura / Elastomero termoplastico (TPE)
  • Sconto volumi elevati
Copre le aree di bordo della lastra. [Materiale] Elastomero termoplastico (TPE)/Gomma siliconica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Guarnizioni copribordi/Elastomero termoplastico (TPE):Immagine relativa
Tipo MaterialeColore
Corpo principaleParte in gommaStriscia di metallo interna
TRS□TElastomero termoplastico (TPE)EPDMAlluminioNero
TRS□SBGomma siliconicaGomma siliconicaEN 1.0330 equiv.Nero
TRS□SGGomma siliconicaGomma siliconicaEN 1.0330 equiv.Grigio

Specifiche

Codice componente-Posizione gomma-L
TRSCT1.6
TRSCSB3.2
-
X
-
-
L15
L58
Codice componentePosizione gommaLABCWDtRaggio di curvatura minimo mmSpessore piastra applicabile (Gamma T)
TipoTDirezioni di curvaturaDirezioni di curvaturaDirezioni di curvatura
TRSAT1.6X
(Linea continua)

Y
(Linea tratteggiata)
L1~L100
(Incrementi di 1m)
6.014.515.41.69.51.33030301.2~2.4
3.27.614.017.03.22.4~4.0
4.89.213.318.64.84.0~5.0
6.410.812.720.26.45.5~6.4
TRSBT1.66.014.517.01.611.11.53030501.2~2.4
3.27.614.018.63.22.4~4.0
4.89.213.320.24.84.0~5.0
6.410.812.721.86.45.5~6.4
TRSCT1.66.014.521.71.615.92.06060701.2~2.4
3.27.614.023.33.22.4~4.0
4.89.213.324.94.84.0~5.0
6.410.812.726.56.45.5~6.4
TRSDT1.6X(Linea continua)5.49.112.31.67.01.33030-1.2~1.6
TRSASB
TRSASG
3.2-L1~L75
(Incrementi di 1m)
9.613.224.04.610.01.295170501.0~3.2
TRSBSB
TRSBSG
3.29.613.220.04.610.41.25050-1.0~3.2
TRSCSB
TRSCSG
3.29.613.218.54.66.51.25090351.0~3.2
Dimensione L specificabile in incrementi di 1mm.
Il valore del raggio di curvatura minimo è solo indicativo, non è garantito. Utilizzarlo come riferimento. (Applicabile a entrambe le posizioni gomma X e Y.)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TRSASB3.2-L1
TRSASB3.2-L2
TRSASB3.2-L3
TRSASB3.2-L4
TRSASB3.2-L5
TRSASB3.2-L6
TRSASB3.2-L7
TRSASB3.2-L8
TRSASB3.2-L9
TRSASB3.2-L10
TRSASB3.2-L11
TRSASB3.2-L12
TRSASB3.2-L13
TRSASB3.2-L14
TRSASB3.2-L15
TRSASB3.2-L16
TRSASB3.2-L17
TRSASB3.2-L18
TRSASB3.2-L19
TRSASB3.2-L20
TRSASB3.2-L21
TRSASB3.2-L22
TRSASB3.2-L23
TRSASB3.2-L24
TRSASB3.2-L25
TRSASB3.2-L26
TRSASB3.2-L27
TRSASB3.2-L28
TRSASB3.2-L29
TRSASB3.2-L30
TRSASB3.2-L31
TRSASB3.2-L32
TRSASB3.2-L33
TRSASB3.2-L34
TRSASB3.2-L35
TRSASB3.2-L36
TRSASB3.2-L37
TRSASB3.2-L38
TRSASB3.2-L39
TRSASB3.2-L40
TRSASB3.2-L41
TRSASB3.2-L42
TRSASB3.2-L43
TRSASB3.2-L44
TRSASB3.2-L45
TRSASB3.2-L46
TRSASB3.2-L47
TRSASB3.2-L48
TRSASB3.2-L49
TRSASB3.2-L50
TRSASB3.2-L51
TRSASB3.2-L52
TRSASB3.2-L53
TRSASB3.2-L54
TRSASB3.2-L55
TRSASB3.2-L56
TRSASB3.2-L57
TRSASB3.2-L58
TRSASB3.2-L59
TRSASB3.2-L60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo Colore Spessore T
(mm)
Lunghezza complessiva L
(m)
Posizione gomma D.E. gomma D
(mm)

33.51 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.21-10.0

67.00 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.22-10.0

100.51 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.23-10.0

134.01 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.24-10.0

167.51 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.25-10.0

201.01 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.26-10.0

234.51 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.27-10.0

268.02 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.28-10.0

301.53 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.29-10.0

335.02 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.210-10.0

368.53 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.211-10.0

402.03 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.212-10.0

435.53 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.213-10.0

469.03 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.214-10.0

502.53 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.215-10.0

536.04 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.216-10.0

569.55 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.217-10.0

603.04 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.218-10.0

636.55 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.219-10.0

670.05 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.220-10.0

703.56 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.221-10.0

737.05 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.222-10.0

770.55 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.223-10.0

804.06 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.224-10.0

837.56 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.225-10.0

871.06 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.226-10.0

904.57 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.227-10.0

938.07 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.228-10.0

971.57 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.229-10.0

1,005.08 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.230-10.0

1,038.57 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.231-10.0

1,072.08 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.232-10.0

1,105.57 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.233-10.0

1,139.08 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.234-10.0

1,172.59 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.235-10.0

1,206.09 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.236-10.0

1,239.59 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.237-10.0

1,273.10 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.238-10.0

1,306.59 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.239-10.0

1,340.10 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.240-10.0

1,373.59 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.241-10.0

1,407.10 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.242-10.0

1,440.61 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.243-10.0

1,474.10 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.244-10.0

1,507.61 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.245-10.0

1,541.12 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.246-10.0

1,574.62 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.247-10.0

1,608.11 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.248-10.0

1,641.61 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.249-10.0

1,675.12 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.250-10.0

1,708.63 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.251-10.0

1,742.12 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.252-10.0

1,775.63 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.253-10.0

1,809.13 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.254-10.0

1,842.64 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.255-10.0

1,876.13 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.256-10.0

1,909.63 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.257-10.0

1,943.14 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.258-10.0

1,976.65 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.259-10.0

2,010.14 €

1 7 giorni 10Gomma siliconicaNero3.260-10.0

Loading...

Esempio di utilizzo

Guarnizioni copribordi/Elastomero termoplastico (TPE):Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico