Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio massima | ||||||
Passo (P) standard | Passo (P) configurabile | ||||||||
20 quad. | 30x35 quad. | 50 quad. | 60 quad. | 20 quad. | 30x35 quad. | 50 quad. | |||
BTSB | BTS | BTSFL | BTSL | - | BTSP | BTSFLP | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 20.6MPa≈210kgf/cm2 o inf. |
BTSBM | BTSM | BTSFLM | - | - | - | - | Nichelatura chimica | ||
BTSBR | BTSR | BTSFLR | - | BTSBRP | BTSRP | BTSFLRP | EN 1.4301 Equiv. | - | |
- | BTSS | - | - | - | - | - | EN 1.4401 Equiv. | ||
- | BTSC | - | - | - | - | - | Ottone | 1MPa≈10kgf/cm2 o inf. |
Codice componente | - | R | - | S | - | P | |||||
Tipo | Modifica foro di montaggio | Numero di circuiti | |||||||||
BTS BTSFLP G-BTSFLP | NA NA | 4 4 4 | - - - | R3 R4 R4 | - - - | S2 S3 S3 | - - | P50 P50 | (Filettatura G) |
Codice componente | Sel. Rc (PT), NPT | Passo P | Numero di passi N | Numero totale di filettature R e S | A | B | E | X | Y | Foro di montaggio | ||||
Tipo | Modifica foro di montaggio | Numero di circuiti | R, S | Standard | Configurabile Incrementi di 1mm | M | ||||||||
(20 quad.) | NA (Passante) T (Maschiato) ZT (Svasato maschiato) | 1 | 1 (1/8) | - | - | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 7.5 | 10 | M5 | |
Passo standard BTSB BTSBM BTSBR | Passo configurabile BTSBRP | 2 | 25 | 15~50 | 1 | 4 | ||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | 4 | 10 | ||||||||||||
6 | 5 | 12 | ||||||||||||
7 | 6 | 14 | ||||||||||||
8 | 7 | 16 | ||||||||||||
(30x35 quad.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) | - | - | 0 | 2 | 30 | 35 | 20 | 7.5 | 17.5 | M6 | ||
Passo standard BTS BTSM BTSR BTSS BTSC | Passo configurabile BTSP BTSRP | 2 | 35 | 25~50 | 1 | 4 | ||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | 4 | 10 | ||||||||||||
6 | 5 | 12 | ||||||||||||
7 | 6 | 14 | ||||||||||||
8 | 7 | 16 | ||||||||||||
(50 quad.) | 1 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) | - | - | 0 | 2 | 50 | 50 | 30 | 7.5 | 25 | M8 | ||
Passo standard BTSFL BTSFLM BTSFLR | Passo configurabile BTSFLP BTSFLRP | 2 | 60 | 35~60 | 1 | 4 | ||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | 4 | 10 | ||||||||||||
6 | 40~60 | 5 | 12 | |||||||||||
(60 quad.) | 1 | 6 (3/4) 8 (1) | - | - | 0 | 2 | 60 | 60 | 40 | 10 | 30 | M8 | ||
Passo standard BTSL | 2 | 60 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BTS1-[R1N,R2N,R3N]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS1-[R1N,R2N,R3N]-S[1,2,3] |
BTS1-R[1,2,3]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS1-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
BTS2-[R1N,R2N,R3N]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS2-[R1N,R2N,R3N]-S[1,2,3] |
BTS2-R[1,2,3]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS2-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
BTS3-[R1N,R2N,R3N]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS3-[R1N,R2N,R3N]-S[1,2,3] |
BTS3-R[1,2,3]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS3-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
BTS4-[R1N,R2N,R3N]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS4-[R1N,R2N,R3N]-S[1,2,3] |
BTS4-R[1,2,3]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS4-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
BTS5-[R1N,R2N,R3N]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS5-[R1N,R2N,R3N]-S[1,2,3] |
BTS5-R[1,2,3]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS5-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
BTS6-[R1N,R2N,R3N]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS6-[R1N,R2N,R3N]-S[1,2,3] |
BTS6-R[1,2,3]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS6-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
BTS7-[R1N,R2N,R3N]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS7-[R1N,R2N,R3N]-S[1,2,3] |
BTS7-R[1,2,3]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS7-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
BTS8-[R1N,R2N,R3N]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS8-[R1N,R2N,R3N]-S[1,2,3] |
BTS8-R[1,2,3]-[S1N,S2N,S3N] |
BTS8-R[1,2,3]-S[1,2,3] |
BTSB1-R1-S1 |
BTSB2-R1-S1 |
BTSB3-R1-S1 |
BTSB4-R1-S1 |
BTSB5-R1-S1 |
BTSB6-R1-S1 |
BTSB7-R1-S1 |
BTSB8-R1-S1 |
BTSBM1-R1-S1 |
BTSBM2-R1-S1 |
BTSBM3-R1-S1 |
BTSBM4-R1-S1 |
BTSBM5-R1-S1 |
BTSBM6-R1-S1 |
BTSBM7-R1-S1 |
BTSBM8-R1-S1 |
BTSBMNA1-R1-S1 |
BTSBMNA2-R1-S1 |
BTSBMNA3-R1-S1 |
BTSBMNA4-R1-S1 |
BTSBMNA5-R1-S1 |
BTSBMNA6-R1-S1 |
BTSBMNA7-R1-S1 |
BTSBMNA8-R1-S1 |
BTSBMT1-R1-S1 |
BTSBMT2-R1-S1 |
BTSBMT3-R1-S1 |
BTSBMT4-R1-S1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Misura carrello (mm) | Numero di circuiti (Circuits) | Misura filettatura (Grossa) N | Modifica profilo foro di montaggio | Passo P (mm) | Passo fisso/configurabile | Applicazione | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su S (disegno). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1) | Selezione diam. filettatura NPT su parte R (disegno) [R] | Selezione diam. filettatura NPT su parte S (disegno) [S] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | 1 ~ 3 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | 1 ~ 3 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | 1 ~ 3 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | 1 ~ 3 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | 1 ~ 3 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | 1 ~ 3 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 7 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 7 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | 1 ~ 3 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 7 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 7 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 8 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 8 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | - | 1 ~ 3 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 8 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N] | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 35 x 35 | 8 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 35 | Tipo fisso | Idraulico | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 20 x 20 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 20 x 20 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 20 x 20 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 20 x 20 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 20 x 20 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 20 x 20 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 20 x 20 | 7 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 20 x 20 | 8 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 7 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 8 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | Non specificato (Svasato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 7 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 8 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | T (Maschiato) | - | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | T (Maschiato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | T (Maschiato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 x 20 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | T (Maschiato) | 25 | Tipo fisso | Idraulico | 1 | 1 | - | - |
Loading...
Profilo | Foro passante verticale |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Misura carrello(mm)
Numero di circuiti(Circuits)
Misura filettatura (Grossa) N
Modifica profilo foro di montaggio
Passo P(mm)
Passo fisso/configurabile
Applicazione
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su S (disegno). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)
Selezione diam. filettatura NPT su parte R (disegno) [R]
Selezione diam. filettatura NPT su parte S (disegno) [S]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali