Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio massima | ||||||
Passo (P) standard | Passo (P) configurabile | ||||||||
15 quad. | 20 quad. | 25 quad. | 35 quad. | 20 quad. | 25 quad. | 35 quad. | |||
- | BTANC | BTA | BTANL | BTANCP | BTAP | BTANLP | Lega di alluminio serie 5000 | - | 1MPa≈10kgf/cm2 o inf. |
BTANSA | BTANCA | BTAA | BTANLA | BTANCAP | - | - | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | R | - | S | - | P | |||||
Tipo | Modifica foro di montaggio | Numero di circuiti | |||||||||
BTA BTAP G-BTAP | T ZT ZT | 3 4 4 | - - - | R1 R2 R2 | - - - | S2 S2 S2 | - - | P50 P50 | (Filettatura G) |
Codice componente | Sel. Rc (PT), NPT, M (Fil. grossa) | Passo P | Numero di passi N | Numero totale di filettature R e S | A | B | E | X | Y | Foro di montaggio | ||||
Tipo | Modifica foro di montaggio | Numero di circuiti | R, S | Standard | Configurabile Incrementi di 1mm | M | ||||||||
(15 quad.) | T (Maschiato) | 1 | M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) | - | - | 0 | 2 | 15 | 15 | 15 | 5 | 7.5 | M4 | |
Passo standard BTANSA | 2 | 15 | - | 1 | 4 | |||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | 4 | 10 | ||||||||||||
6 | 5 | 12 | ||||||||||||
7 | 6 | 14 | ||||||||||||
8 | 7 | 16 | ||||||||||||
(20 quad.) | 1 | 1 (1/8) M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) | - | - | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | M5 | ||
Passo standard BTANC BTANCA | Passo configurabile BTANCP BTANCAP | 2 | 15 | 15~50 | 1 | 4 | ||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | 4 | 10 | ||||||||||||
6 | 5 | 12 | ||||||||||||
7 | 6 | 14 | ||||||||||||
8 | 7 | 16 | ||||||||||||
(25 quad.) | NA (Passante) T (Maschiato) ZT (Svasato maschiato) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | - | - | 0 | 2 | 25 | 25 | 20 | 7.5 | 12.5 | M5 | |
Passo standard BTA BTAA | Passo configurabile BTAP | 2 | 25 | 20~60 | 1 | 4 | ||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | 4 | 10 | ||||||||||||
6 | 25~60 | 5 | 12 | |||||||||||
7 | 6 | 14 | ||||||||||||
8 | 7 | 16 | ||||||||||||
(35 quad.) | 1 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | - | - | 0 | 2 | 35 | 35 | 25 | 7.5 | 17.5 | M6 | ||
Passo standard BTANL BTANLA | Passo configurabile BTANLP | 2 | 40 | 35~60 | 1 | 4 | ||||||||
3 | 2 | 6 | ||||||||||||
4 | 3 | 8 | ||||||||||||
5 | 4 | 10 | ||||||||||||
6 | 5 | 12 | ||||||||||||
7 | 6 | 14 | ||||||||||||
8 | 7 | 16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BTA1-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BTA1-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BTA1-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BTA1-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BTA2-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BTA2-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BTA2-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BTA2-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BTA3-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BTA3-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BTA3-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BTA3-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BTA4-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BTA4-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BTA4-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BTA4-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BTA5-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BTA5-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BTA5-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BTA5-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BTA6-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BTA6-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BTA6-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BTA6-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BTA7-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BTA7-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BTA7-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BTA7-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BTA8-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BTA8-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BTA8-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BTA8-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BTAA1-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BTAA1-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BTAA1-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BTAA1-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BTAA2-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BTAA2-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BTAA2-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BTAA2-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BTAA3-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BTAA3-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BTAA3-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BTAA3-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BTAA4-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BTAA4-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BTAA4-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BTAA4-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BTAA5-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BTAA5-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BTAA5-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BTAA5-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BTAA6-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BTAA6-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BTAA6-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BTAA6-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
BTAA7-[R1N,R2N]-[S1N,S2N] |
BTAA7-[R1N,R2N]-S[1,2,5] |
BTAA7-R[1,2,5]-[S1N,S2N] |
BTAA7-R[1,2,5]-S[1,2,5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Misura carrello (mm) | Numero di circuiti (Circuits) | Misura filettatura (Grossa) N | Modifica profilo foro di montaggio | Passo P (mm) | Passo fisso/configurabile | Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su R (disegno). [RM] 3(M3) 4(M4) | Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su S (disegno). [SM] 3(M3) 4(M4) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su S (disegno). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Selezione diam. filettatura NPT su parte R (disegno) [R] | Selezione diam. filettatura NPT su parte S (disegno) [S] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 8 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 8 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 8 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 8 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Anodizzato trasparente | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, M (Coarse) Thread} | Non specificato (Svasato) | - | Tipo fisso | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - |
Loading...
Profilo | Foro passante verticale | Applicazione | Pneumatico |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Misura carrello(mm)
Numero di circuiti(Circuits)
Misura filettatura (Grossa) N
Modifica profilo foro di montaggio
Passo P(mm)
Passo fisso/configurabile
Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su R (disegno). [RM] 3(M3) 4(M4)
Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su S (disegno). [SM] 3(M3) 4(M4)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su S (disegno). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Selezione diam. filettatura NPT su parte R (disegno) [R]
Selezione diam. filettatura NPT su parte S (disegno) [S]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali