Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
BMUN2-22 BMUAN4-22 |
Codice componente | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | ||||
BMUN | 1 | 33 | 3/8 | 3/8 | |
2 | 13 | 1/8 | 3/8 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
23 | 1/4 | 3/8 | |||
34 | 3/8 | 1/2 | |||
3 | 22 | 1/4 | 1/4 | ||
23 | 1/4 | 3/8 | |||
33 | 3/8 | 3/8 | |||
4 | 12 | 1/8 | 1/4 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
23 | 1/4 | 3/8 | |||
5 | 23 | 1/4 | 3/8 | ||
6 | 34 | 3/8 | 1/2 |
Codice componente | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | ||||
BMUAN | 1 | 22 | 1/4 | 1/4 | |
2 | 11 | 1/8 | 1/8 | ||
12 | 1/8 | 1/4 | |||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
3 | 11 | 1/8 | 1/8 | ||
12 | 1/8 | 1/4 | |||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
4 | 12 | 1/8 | 1/4 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
5 | 12 | 1/8 | 1/4 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
6 | 12 | 1/8 | 1/4 | ||
22 | 1/4 | 1/4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Misura carrello (mm) | Numero di circuiti (Circuits) | Misura filettatura (Grossa) N | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 1 | 22(Rc1/4) | Pneumatico | |
20.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 2 | 11(Rc1/8) | Pneumatico | |
20.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 2 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatico | |
20.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 2 | 22(Rc1/4) | Pneumatico | |
22.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 3 | 11(Rc1/8) | Pneumatico | |
22.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 3 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatico | |
22.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 3 | 22(Rc1/4) | Pneumatico | |
23.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 4 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatico | |
23.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 4 | 22(Rc1/4) | Pneumatico | |
24.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 5 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatico | |
24.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 5 | 22(Rc1/4) | Pneumatico | |
25.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 6 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatico | |
25.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 6 | 22(Rc1/4) | Pneumatico | |
18.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 1 | 33(Rc3/8) | Idraulico | |
20.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | 13(Rc1/8,Rc3/8) | Idraulico | |
20.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | 22(Rc1/4) | Idraulico | |
20.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Idraulico | |
20.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 2 | 34 (Rc3/8, Rc1/2) | Idraulico | |
22.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | 22(Rc1/4) | Idraulico | |
22.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Idraulico | |
22.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | 33(Rc3/8) | Idraulico | |
24.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Idraulico | |
24.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | 22(Rc1/4) | Idraulico | |
24.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Idraulico | |
26.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 5 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Idraulico | |
28.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 6 | 34 (Rc3/8, Rc1/2) | Idraulico |
Loading...
Profilo | Foro passante laterale, foro a L | Passo P(mm) | 25 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Misura carrello(mm)
Numero di circuiti(Circuits)
Misura filettatura (Grossa) N
Applicazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali