Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio massima |
BMAH | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 34.5MPa ≈350kgf/cm2 o inf. |
Codice componente | - | Q | - | R | - | S | |||||
Tipo | Foro di montaggio | Numero di circuiti | |||||||||
BMAH | ZT | 4 | - | Q2 | - | R2 | - | S2 | |||
G-BMAH | ZT | 4 | - | Q2 | - | R2 | - | S2 | (Filettatura G) |
Codice componente | Selezione Rc (PT) | P | Numero di passi N | Numero totale di filettature Q, R e S | Prezzo unitario | ||
Tipo | Selezione foro di montaggio | Numero di circuiti | Q, R, S | ||||
BMAH | ZA (Svasato) NA (Passante) T (Maschiato) ZT (Svasato maschiato) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 50 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 6 | |||||
3 | 2 | 9 | |||||
4 | 3 | 12 | |||||
5 | 4 | 15 | |||||
6 | 5 | 18 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BMAHNA1-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHNA2-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHNA3-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHNA4-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHNA5-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHNA6-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHT1-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHT2-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHT3-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHT4-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHT5-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHT6-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHZA1-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHZA2-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHZA3-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHZA4-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHZA5-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHZA6-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHZT1-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHZT2-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHZT3-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHZT4-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHZT5-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
BMAHZT6-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHNA1-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHNA2-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHNA3-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHNA4-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHNA5-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHNA6-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHT1-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHT2-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHT3-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHT4-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHT5-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHT6-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHZA1-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHZA2-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHZA3-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHZA4-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHZA5-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHZA6-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHZT1-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHZT2-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHZT3-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHZT4-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHZT5-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
G-BMAHZT6-Q[1,2,3,4]-R[1,2,3,4]-S[1,2,3,4] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di circuiti (Circuits) | Misura filettatura (Grossa) N | Modifica profilo foro di montaggio | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su Q (disegno). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su S (disegno). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | T (Maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | T (Maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | T (Maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | T (Maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | T (Maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | T (Maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | ZA (Svasato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | ZA (Svasato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | ZA (Svasato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | ZA (Svasato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | ZA (Svasato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | ZA (Svasato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | ZT (Svasato maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | ZT (Svasato maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | ZT (Svasato maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | ZT (Svasato maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | ZT (Svasato maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | ZT (Svasato maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 1 | Filettatura G (PF) | NA (Passante) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | Filettatura G (PF) | NA (Passante) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | Filettatura G (PF) | NA (Passante) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | Filettatura G (PF) | NA (Passante) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | Filettatura G (PF) | NA (Passante) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | Filettatura G (PF) | NA (Passante) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 1 | Filettatura G (PF) | T (Maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | Filettatura G (PF) | T (Maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | Filettatura G (PF) | T (Maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | Filettatura G (PF) | T (Maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | Filettatura G (PF) | T (Maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | Filettatura G (PF) | T (Maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 1 | Filettatura G (PF) | ZA (Svasato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | Filettatura G (PF) | ZA (Svasato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | Filettatura G (PF) | ZA (Svasato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | Filettatura G (PF) | ZA (Svasato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | Filettatura G (PF) | ZA (Svasato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | Filettatura G (PF) | ZA (Svasato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 1 | Filettatura G (PF) | ZT (Svasato maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | Filettatura G (PF) | ZT (Svasato maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | Filettatura G (PF) | ZT (Svasato maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | Filettatura G (PF) | ZT (Svasato maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | Filettatura G (PF) | ZT (Svasato maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | Filettatura G (PF) | ZT (Svasato maschiato) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 |
Loading...
Profilo | Foro a T | Materiale | EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
---|---|---|---|---|---|
Misura carrello(mm) | 50 x 50 | Passo P(mm) | 40 / 50 | Passo fisso/configurabile | Tipo fisso |
Applicazione | Idraulico |
Configura
Proprietà di base
Numero di circuiti(Circuits)
Misura filettatura (Grossa) N
Modifica profilo foro di montaggio
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su Q (disegno). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF su S (disegno). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali