Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Nominale |
BMRTN4 | - | M5 |
Codice componente | Nominale | Misura filettatura M | L | Dh7 | T | A | B | E | P | d | P.C.D | d1H9 | d2 | F | H | S | Velocità di rotazione ammessa (min-1) | Coppia di rotazione (N • m) | Area minima sezione (mm2) | Tappo accessorio (Misura x Quantità) | Quantità di perdite ammessa * (cm3/min) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | Numero di circuiti | 1 ~ 3 pz. | ||||||||||||||||||||||
BMRTN | 4 | M5 | M5x0.8 prof. 5 | 72 | 45 | 4 | 10 | 15 | 12.5 | 10 | 4.5 | 36 | 3 prof. 3 | 4 | 16 | 24 | 26 | 350 | 0.05 | 4.9 | M5x3 pz. | 11 | 110 | |
1 | Rc1/8 | 94 | 60 | 12.5 | 20.5 | 15.5 | 13.5 | 49 | 22.5 | 35 | 38 | 240 | 0.07 | 12.5 | R1/8x3 pz. | 13 | 280 | |||||||
6 | M5 | M5x0.8 prof. 5 | 93.5 | 53 | 10 | 15 | 13 | 10 | 45 | 20.5 | 32 | 34 | 240 | 0.12 | 4.9 | M5x5 pz. | 13 | 160 | ||||||
1 | Rc1/8 | 122.5 | 70 | 12.5 | 20.5 | 17.5 | 13.5 | 58 | 27 | 41 | 44 | 170 | 0.17 | 12.5 | R1/8x5 pz. | 15 | 500 | |||||||
8 | M5 | M5x0.8 prof. 5 | 118 | 60 | 11 | 16 | 16 | 10 | 49 | 22.5 | 36 | 38 | 200 | 0.2 | 4.9 | M5x6 pz. | 15 | 380 | ||||||
1 | Rc1/8 | 156 | 80 | 7 | 16 | 24 | 17.5 | 13.5 | 5.5 | 67 | 4 prof. 4 | 5 | 31 | 46 | 48 | 140 | 0.4 | 12.5 | R1/8x6 pz. | 16 | 900 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BMRTN4-1 |
BMRTN4-M5 |
BMRTN6-1 |
BMRTN6-M5 |
BMRTN8-1 |
BMRTN8-M5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di circuiti | Misura nominale vite (M) | Velocità di rotazione ammessa (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 1 (Rc1/8) | 240 | ||
588.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | M5 | 350 | ||
676.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 1 (Rc1/8) | 170 | ||
649.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | M5 | 240 | ||
726.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 1 (Rc1/8) | 140 | ||
700.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | M5 | 200 |
Loading...
Tipo | Prestazioni elevate |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di circuiti
Misura nominale vite (M)
Velocità di rotazione ammessa(min-1)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali