Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |
SNFK | EN 1.4301 Equiv. |
Cod. comp. | - | Nominale |
SNFR2S SNFRE3S | - | 32A |
Cod. comp. | D | A | B | L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | Q.tà 1 ~ 9 | 10~14 | ||||
SNFK | 1S | 38.1 | 50.5 | 43.5 | 11.0 | ||
1.5S | |||||||
2S | 50.8 | 64.0 | 56.5 | ||||
2.5S | 63.5 | 77.5 | 70.5 | ||||
3S | 76.3 | 91.0 | 83.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SNFK1S |
SNFK1.5S |
SNFK2S |
SNFK2.5S |
SNFK3S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. nominale Gamma D | Nominale (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | ||
9.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | ||
14.79 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | ||
21.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | ||
27.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Tappo | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | EN 1.4301 Equiv. | Finitura superficie | Smerigliatura solo su superficie esterna |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. nominale Gamma D
Nominale(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali