Raccordi per tubi idraulici a innesto / Giunti

Raccordi per tubi idraulici a innesto / Giunti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo a compressione adatto alle tubazioni idrauliche. -Quando si lavora su tubazioni in cui lo spazio è limitato o la saldatura non è possibile, questo raccordo consente di collegare le tubazioni semplicemente stringendo i dadi. -È sufficiente inserire un tubo o un flessibile nel dado e stringere per completare il lavoro sulle tubazioni. -Dopo il serraggio temporaneo, fissarlo al corpo principale e, una volta serrato il dado di compressione, stringerlo di 3/4 o 1 giro dal punto in cui la reazione aumenta improvvisamente per completare il processo di serraggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi idraulici a innesto/Giunti:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
KTGRCorpo principale, dado: EN 1.1158 equiv.Cromatura trivalente
Manicotti: Acciaio al carbonio-

Specifiche

Codice componente
KTGS8-1
KTGR6
Codice componenteD.E. tubo applicabile DEAttacco a esag. incassatoF ℓ Serraggio manuale L appross.Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.H1H1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
KTGR664141473051  
886171773152  
10108171973154  
121210192273154  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KTGR6
KTGR8
KTGR10
KTGR12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

6.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10

6.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10

7.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10

7.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.1158 Equiv. Liquido applicabile Oli
Tipo di collegamento Tubo <-> Tubo, diam. uguale Materiale del tubo applicabile Tubo in acciaio Pressione di esercizio massima(MPa) 50
Trattamento superficie Cromatura trivalente Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250

Prodotti complementari

Supporto tecnico