• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi per tubi idraulici a innesto / Riduttori

Raccordi per tubi idraulici a innesto / Riduttori

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo a compressione adatto alle tubazioni idrauliche. -Quando si lavora su tubazioni in cui lo spazio è limitato o la saldatura non è possibile, questo raccordo consente di collegare le tubazioni semplicemente stringendo i dadi. -È sufficiente inserire un tubo o un flessibile nel dado e stringere per completare il lavoro di tubazione. -Una volta serrato il dado di compressione, serrarlo ulteriormente di 3/4 o 1 giro dal punto in cui la reazione aumenta improvvisamente per completare il processo di serraggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi idraulici a innesto/Riduttori:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
KTGRECorpo principale, dado: EN 1.1158 equiv.Cromatura trivalente
Manicotti: Acciaio al carbonio-

Specifiche

Codice componente
KTGS8-1
KTGR6
Codice componenteDiam. nominale applicabile del raccordo A1D.E. tubo applicabile DEAttacco a esag. incassatoF ℓ Serraggio manuale L appross.Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.H1H1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
KTGRE8-6864141473949.5   
10-61064141474050.5   
10-81086171774050.5   
12-61264141474151.5   
12-81286171774151.5   
12-1012108171974152.5   

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KTGRE8-6
KTGRE10-6
KTGRE10-8
KTGRE12-6
KTGRE12-8
KTGRE12-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

9.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10

10.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10

16.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10

16.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10

17.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10

17.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.1158 Equiv. Liquido applicabile Oli
Tipo di collegamento Tubo <-> Tubo, diam. diverso Materiale del tubo applicabile Tubo in acciaio Pressione di esercizio massima(MPa) 50
Trattamento superficie Cromatura trivalente Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250

Prodotti complementari

Supporto tecnico