• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi idraulici / raccordo, versione lunga diritta, filettatura maschio per PT/PF, -lunga diritta/femmina-

Raccordi idraulici / raccordo, versione lunga diritta, filettatura maschio per PT/PF, -lunga diritta/femmina-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo adattatore per tubi idraulici. -I fluidi utilizzati sono olio e acqua. -La pressione massima di esercizio è di 20,6 MPa (210 kgf/cm2 o meno).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi idraulici/Dritti lunghi/femmina/filettatura PT/filettatura PF:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
YCPLFEN 1.1181 equiv.Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente
YCPT11
Codice componenteT
R (PT)
F
G (PF)
L ℓ 1BPrezzo unitario
TipoN.YCPLF
YCPLF22F1/41/4751319 
33F3/83/8781522 
44F1/21/2931827 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
YCPLF22F
YCPLF33F
YCPLF44F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST nominale vite F/T2 nominale vite

12.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/4G1/4

15.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10R3/8G3/8

16.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/2G1/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Specifiche Fluidi applicabili: Oli, acqua
Pressione d'esercizio max: 20.6MPa (210kgf/cm2 o inf.)

Informazioni di base

Profilo Lunghi dritti Tipo di collegamento Filettatura x Filettatura Attacco tipo M1 PT
Attacco tipo M2 PF Materiale EN 1.1181 Equiv. Profilo Lunghi dritti, femmina

Prodotti complementari

Supporto tecnico