• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi per tubi del vuoto / Ciechi con flangia

Raccordi per tubi del vuoto / Ciechi con flangia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi del vuoto/Ciechi con flangia:Immagine relativa
Materiale:EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.
FRNWC25
Cod. comp.ABCDTPrezzo unitario
TipoN.Q.tà 1 ~ 10
FRNWBF10 3012.2 6.0 2.55 
1630 17.2 11.0  
254026.2 20.0  
4055 41.2 35.0  
5075 52.2 46.0  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FRNWBF10
FRNWBF16
FRNWBF25
FRNWBF40
FRNWBF50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFlange Size (Nominal) Pipe O.D. Diam. interno gola C

9.90 €

1 5 giorni 1010306

9.90 €

1 5 giorni 10163011

12.72 €

1 5 giorni 10254020

13.08 €

1 5 giorni 10405535

17.00 €

1 5 giorni 10507546

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
Questi tubi del vuoto sono destinati allo scarico di sistemi ad elevata depressione o a raccordi del vuoto grezzi di sistemi a depressione ultra elevata.
I componenti per tubazioni con flangia NW (KF) consentono il distacco frequente senza utensili, conforme a ISO o KF.

■Specifiche
Dimensioni e profili conformi a ISO2861/1-1974 - JISB8365: 1988.

Esempio di utilizzo

Raccordi per tubi del vuoto/Ciechi con flangia:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Flangia Flange Shape A scomparsa Material EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico