• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi per tubi del vuoto / Con flangia

Raccordi per tubi del vuoto / Con flangia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi del vuoto/Con flangia:Immagine relativa
Materiale:EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.
FRNWF16
Cod. comp.ABCDLPrezzo unitario
TipoN.Q.tà 1 ~ 10
FRNWF10 3012.210.013.820 
163017.217.521.7 
254026.223.027.2 
405541.237.142.7 
507552.254.960.5 
Per alcune dimensioni del prodotto NW con flangia, il profilo gola effettivo può essere diverso da quello mostrato nel disegno.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FRNWF10
FRNWF16
FRNWF25
FRNWF40
FRNWF50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFlange Size (Nominal) Pipe O.D. Inner Diameter

10.51 €

1 5 giorni 101013.810

10.51 €

1 Stesso giorno

Stock

101621.717.5

12.22 €

1 5 giorni 102527.223

16.26 €

1 5 giorni 104042.737.1

23.96 €

1 5 giorni 105060.554.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Flangia Flange Shape Standard Flange Type Tipo corto
Material EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico