Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
FRNWF16 |
Cod. comp. | A1 | A2 | B | C | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | Q.tà 1 ~ 10 | ||||
FRNWJ | 25-10 | 40 | 30 | 13.8 | 10.0 | |
25-16 | 40 | 30 | 21.7 | 17.5 | ||
40-16 | 55 | 30 | 21.7 | 17.5 | ||
40-25 | 55 | 40 | 27.2 | 23.0 | ||
50-25 | 75 | 40 | 27.2 | 23.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FRNWJ25-10 |
FRNWJ25-16 |
FRNWJ40-16 |
FRNWJ40-25 |
FRNWJ50-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Flange Size (Nominal) | Flange Size Small Dia. or Conversion Destination Dia. | Pipe O.D. | Inner Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 10 | 13.8 | 10 | ||
46.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 16 | 21.7 | 17.5 | ||
55.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 16 | 21.7 | 17.5 | ||
57.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 25 | 27.2 | 23 | ||
73.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 25 | 27.2 | 23 |
Loading...
Type | Attacco | Fitting Type | Riduttori | Material | EN 1.4301 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Flange Size (Nominal)
Flange Size Small Dia. or Conversion Destination Dia.
Pipe O.D.
Inner Diameter
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali