• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi per flessibili / Nippli, maschiatura / Portagomma

Raccordi per flessibili / Nippli, maschiatura / Portagomma

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È possibile specificare la dimensione in base al diametro interno del tubo compatibile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per flessibili/Nippli, maschiatura/portagomma:Immagine relativa
Tipo Materiale
HOSFNSEN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
HOSN61
HOSJJS12
Codice componenteD.I. nominale flessibile applicabileT
Rc (PT)
DdHLL1Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1~9 pz.10~30
HOSFNS
(EN 1.4301 equiv.)
6261/47.0 4.0 174526
9291/410.57.0 174526
933/8224928
941/2245429
123123/81410.0 224928
1241/2245429
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HOSFNS62
HOSFNS92
HOSFNS93
HOSFNS94
HOSFNS123
HOSFNS124
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura filettatura di collegamento Diam. nominale
(Ø)
D.E. parte collegamento flessibile
(Ø)

11.13 €

1 Disponibile 5 giorni 101/467

11.13 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4910.5

13.81 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8910.5

13.81 €

1 Disponibile 5 giorni 101/2910.5

16.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/81214

16.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/21214

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio
Gamma di temperature di esercizio-50 ~ 150˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max3.45MPa

Informazioni di base

Tipo Raccordi per flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli Materiale corpo EN 1.4301 Equiv.
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Nippli con filettatura femmina
Tipo di filettatura di collegamento R

Prodotti complementari

Supporto tecnico