Fascette per flessibili / Standard

Fascette per flessibili / Standard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Pinza stringitubo con banda di lunghezza fissa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fascette per flessibili/Standard:Immagine relativa
 Materiale: EN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
HOSBS13N
Codice componente Gamma serraggio D.E. flessibile (mm) L T E Coppia di serraggio
(N · m)
Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo N. 1 ~ 9 pz. 10~50
HOSBS 9N 9.5~12 19 0.7 9.5 3.5    
13N 13~20    
16N 16~22 24 0.8 12 4.4    
19N 18~25    
22N 22~30 5.2    
25N 25~35    
28N 30~40    
31N 35~50 33 6.1    
38N 40~55    
44N 45~60    
50N 55~70 6.9    
60N 60~80    
70N 70~90    
83N 85~100    
95N 90~120    
104N 100~125    
127N 130~150    
146N 130~160 6.1    
149N 150~180    
175N 170~200    
200N 190~230    
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HOSBS9N
HOSBS13N
HOSBS16N
HOSBS19N
HOSBS22N
HOSBS25N
HOSBS28N
HOSBS31N
HOSBS38N
HOSBS44N
HOSBS50N
HOSBS60N
HOSBS70N
HOSBS83N
HOSBS95N
HOSBS104N
HOSBS127N
HOSBS146N
HOSBS149N
HOSBS175N
HOSBS200N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. flessibile Gamma di serraggio (min.)
(mm)
D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.)
(mm)

4.53 €

1 Disponibile 5 giorni 109.512

4.53 €

1 Disponibile 5 giorni 101320

4.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101622

4.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101825

5.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102230

5.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102535

5.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103040

5.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103550

5.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104055

5.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104560

5.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105570

6.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106080

6.36 €

1 Disponibile 5 giorni 107090

6.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1085100

6.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1090120

7.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100125

7.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10130150

7.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10130160

8.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10150180

8.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10170200

8.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10190230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.4301 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico