Attacchi a innesto rapido mini / Giunto a gomito

Attacchi a innesto rapido mini / Giunto a gomito

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Attacco rapido miniaturizzato. -Angolo con dado di raccordo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido mini/Giunto a gomito:Immagine relativa
Materiale: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.-Diam. nominale
MNCN4
MNUN6
-M5
Cod. comp.PEFMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~50
MNCLYL4813.15.62.3  
610.5156.63.6  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MNCLYL4
MNCLYL6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo D (D1)
(Ø)

2.57 €

1 Disponibile 5 giorni 4

2.69 €

1 Disponibile 5 giorni 6

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Attacchi a innesto rapido mini/Giunto a gomito:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Giunto, diam. uguale Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PBT (Polibutilene tereftalato) Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Senza filettatura
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Giunto, diam. uguale a gomito a 90° Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico