Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
FENL4 | - | 1 |
Cod. comp. | T | A | B | E | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D.E. tubo applicabile (mm) | ||||||
1 ~ 4 pz. | 5~20 | ||||||
FETBS | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | ||
6 | 6 | 12 | 4 | 2.5 | |||
8 | 8 | 16 | 6 | 4.3 | |||
10 | 10 | 20 | 8 | 6.8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FETBS4 |
FETBS6 |
FETBS8 |
FETBS10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo applicabile (mm) T1 | Pressione di esercizio max. (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 0.8 | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 0.8 | |
9.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 0.8 | |
10.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 0.6 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Materiale corpo principale | Fluororesina | Tipo di componente correlato | Inserti tubo |
---|---|---|---|---|---|
Max. temperatura d'esercizio(°C) | 100 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile (mm) T1
Pressione di esercizio max.(MPa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali