Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
HKCVP6A | - | 100 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | D | d | t | Prezzo unitario | |||||
Tipo | N. | L30~250 | L251~500 | L501~750 | L751~1000 | L1001~1500 | ||||
HKCVP | 6A | 30~1500 | 26 | 10 | 8 | |||||
8A | 29 | 13 | 8 | |||||||
10A | 38 | 18 | 10 | |||||||
15A | 42 | 22 | 10 | |||||||
20A | 48 | 28 | 10 | |||||||
25A | 55 | 35 | 10 | |||||||
32A | 63 | 43 | 10 | |||||||
40A | 69 | 49 | 10 | |||||||
50A | 81 | 61 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HKCVP6A-[30-1500/1] |
HKCVP8A-[30-1500/1] |
HKCVP10A-[30-1500/1] |
HKCVP15A-[30-1500/1] |
HKCVP20A-[30-1500/1] |
HKCVP25A-[30-1500/1] |
HKCVP32A-[30-1500/1] |
HKCVP40A-[30-1500/1] |
HKCVP50A-[30-1500/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. tubo applicabile tipico (mm) | N. applicabile | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 26 | 6A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 29 | 8A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 38 | 10A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 42 | 15A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 48 | 20A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | 25A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 63 | 32A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 69 | 40A | 30 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 81 | 50A | 30 ~ 1500 |
Loading...
Tipo | Materiale a ritenzione termica | Materiale | Schiuma di polietilene termoresistente | Trattamento superficie | Non fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile tipico(mm)
N. applicabile
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali