Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Finitura superficie | Standard | |
Superficie interna | Superficie esterna | |||
SNPE | EN 1.4301 Equiv. | #320~400 (Ra≤1.0µm) | #320~400 (Ra≤2.5µm) | (N. 8A~15A) JIS G3459 (N. 1S~3S) JIS G3447 |
SNPS | EN 1.4404 Equiv. | #320~400 (Ra≤1.0µm) | #320~400 (Ra≤2.5µm) |
Cod. comp. | - | L | ||
SNPE2S SNPW1.5S SNPWL2S | - - | 500 365 |
Cod. comp. | - | Numero di circuiti | - | P |
SNPWM2S | - | 2 | - | P150 |
Cod. comp. | L Incrementi di 1mm | D | d | t | Prezzo unitario/100mm SNPE | Prezzo unitario/100mm SNPS | |||
Tipo | N. | Prezzo unitario | Prezzo tubo L/100mm | Prezzo unitario | Prezzo tubo L/100mm | ||||
SNPS | 8A | 50~1500 | 13.8 | 10.5 | 1.65 | - | - | ||
10A | 17.3 | 14 | - | - | |||||
15A | 21.7 | 17.5 | 2.1 | - | - | ||||
SNPE SNPS | 1S | 25.4 | 23 | 1.2 | |||||
1.5S | 38.1 | 35.7 | |||||||
2S | 50.8 | 47.8 | 1.5 | ||||||
2.5S | 63.5 | 59.5 | 2 | ||||||
3S | 76.3 | 72.3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SNPE1S-[50-1500/1] |
SNPE1.5S-[50-1500/1] |
SNPE2S-[50-1500/1] |
SNPE2.5S-[50-1500/1] |
SNPE3S-[50-1500/1] |
SNPS1S-[50-1500/1] |
SNPS1.5S-[50-1500/1] |
SNPS2S-[50-1500/1] |
SNPS2.5S-[50-1500/1] |
SNPS3S-[50-1500/1] |
SNPS8A-[50-1500/1] |
SNPS10A-[50-1500/1] |
SNPS15A-[50-1500/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. nominale Gamma D (Ø) | Materiale | D.E. nominale D (Ø) | D.I. (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 1.0S | 23 | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 1.5S | 35.7 | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 2.0S | 47.8 | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | EN 1.4301 Equiv. | 2.5S | 59.5 | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | EN 1.4301 Equiv. | 3.0S | 72.3 | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 1.0S | 23 | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 1.5S | 35.7 | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 2.0S | 47.8 | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | EN 1.4404 Equiv. | 2.5S | 59.5 | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | EN 1.4404 Equiv. | 3.0S | 72.3 | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8A–15A | EN 1.4404 Equiv. | 8A | 10.5 | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8A–15A | EN 1.4404 Equiv. | 10A | 14 | 50 ~ 1500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8A–15A | EN 1.4404 Equiv. | 15A | 17.5 | 50 ~ 1500 |
Loading...
Tipo | Dritto, senza raccordi | Finitura superficie | Smerigliatura superficie interna ed esterna |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. nominale Gamma D(Ø)
Materiale
D.E. nominale D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali