Tubi / In fluororesina morbida

Tubi / In fluororesina morbida

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un tubo flessibile in fluoropolimero ad alta flessibilità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi/In fluororesina morbida:Immagine relativa
Materiale: Fluororesina (ETFE)

Specifiche

Cod. comp.-Lungh.
PUTF4
PUFN6
-
-
10
1000
Cod. comp.Lungh. standard (m)Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m)D.I. (mm)Raggio di curvatura min (mm)Precisione D.E. (mm)Pressione normale MPaStandardLunghezza config.
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitario/mSconto volumi elevati/m
TipoD.E. (mm)PUJTFPUJTFLa 20°Ca 80°C1 ~ 4 pz.5~101 ~ 4 pz.5~10
PUJTF
(Lunghezza standard)

PUJTFL
(Lunghezza config.)
410 0.5~9.5
10.5~19.5
212±0.10~0.60~0.2
20
610424
20
910636
20
1210848
20
■Caratteristiche La struttura laminata offre una migliore flessibilità rispetto ai tubi in fluororesina tradizionali (PUTF, PUTFL) e una maggiore lavorabilità.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PUJTF4-10
PUJTF4-20
PUJTF6-10
PUJTF6-20
PUJTF9-10
PUJTF9-20
PUJTF12-10
PUJTF12-20
PUJTFL4-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL4-[10.5-19.5/0.5]
PUJTFL6-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL6-[10.5-19.5/0.5]
PUJTFL9-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL9-[10.5-19.5/0.5]
PUJTFL12-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL12-[10.5-19.5/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(Ø)
Diametro interno
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza
(m)

45.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10421210

74.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10421220

71.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10642410

122.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10642420

112.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10963610

191.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10963620

168.48 €

1 Disponibile 5 giorni 101284810

290.76 €

1 Disponibile 5 giorni 101284820

-

1 7 giorni 1042120.5 ~ 9.5

-

1 7 giorni 10421210.5 ~ 19.5

-

1 7 giorni 1064240.5 ~ 9.5

-

1 7 giorni 10642410.5 ~ 19.5

-

1 7 giorni 1096360.5 ~ 9.5

-

1 7 giorni 10963610.5 ~ 19.5

-

1 7 giorni 10128480.5 ~ 9.5

-

1 7 giorni 101284810.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio Fornito Materiale Fluororesina
Liquido applicabile Acqua / Aria / Agente chimico Colore tubo W (Bianco) Materiale, fluororesina Fluororesina (ETFE)
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -20::80

Prodotti complementari

Supporto tecnico