Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Lungh. |
PUTF4 PUFN6 | - - | 10 1000 |
Cod. comp. | Lungh. standard (m) | Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m) | D.I. (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Precisione D.E. (mm) | Massa (kg/m) | Standard | Lunghezza config. | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario/m | Sconto volumi elevati/m | ||||||||
Tipo | D.E. (mm) | PORF | PORFL | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | ||||
PORF (Lunghezza standard) PORFL (Lunghezza config.) | 4 | 10 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | 2.5 | 8 | ±0.1 | 0.0069 | ||||
20 | |||||||||||
100 | |||||||||||
6 | 10 | 4 | 14 | 0.0141 | |||||||
20 | |||||||||||
100 | |||||||||||
8 | 10 | 5 | 20 | 0.0276 | |||||||
20 | |||||||||||
100 | |||||||||||
10 | 10 | 6.5 | 25 | 0.0408 | |||||||
20 | |||||||||||
100 | |||||||||||
12 | 10 | 8.0 | 30 | 0.0565 | |||||||
20 | |||||||||||
100 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PORF4-10 |
PORF4-20 |
PORF4-100 |
PORF6-10 |
PORF6-20 |
PORF6-100 |
PORF8-10 |
PORF8-20 |
PORF10-10 |
PORF10-20 |
PORF10-100 |
PORF12-10 |
PORF12-20 |
PORF12-100 |
PORFL4-[0.5-9.5/0.5] |
PORFL4-[10.5-19.5/0.5] |
PORFL6-[0.5-9.5/0.5] |
PORFL6-[10.5-19.5/0.5] |
PORFL8-[0.5-9.5/0.5] |
PORFL8-[10.5-19.5/0.5] |
PORFL10-[0.5-9.5/0.5] |
PORFL10-[10.5-19.5/0.5] |
PORFL12-[0.5-9.5/0.5] |
PORFL12-[10.5-19.5/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 2.5 | 8 | 10 | |
20.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 2.5 | 8 | 20 | |
82.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 2.5 | 8 | 100 | |
17.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 4 | 14 | 10 | |
25.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 4 | 14 | 20 | |
103.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 4 | 14 | 100 | |
27.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 5 | 20 | 10 | |
44.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 5 | 20 | 20 | |
40.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6.5 | 25 | 10 | |
67.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6.5 | 25 | 20 | |
295.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6.5 | 25 | 100 | |
52.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 8 | 30 | 10 | |
88.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 8 | 30 | 20 | |
387.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 8 | 30 | 100 | |
- | 1 | 7 giorni | 4 | 2.5 | 8 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 4 | 2.5 | 8 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 4 | 14 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 4 | 14 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 5 | 20 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 5 | 20 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6.5 | 25 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6.5 | 25 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 8 | 30 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 8 | 30 | 10.5 ~ 19.5 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | Fornito | Materiale | Resina poliolefinica |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Impermeabilità | Colore tubo | W (Bianco) |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -20::60 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | ::0.5 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Diametro interno(Ø)
Lunghezza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali