Distributori tubazioni / A esagono

Distributori tubazioni / A esagono
  • Sconto volumi elevati
[Tipo di connessione] Da filetto a filetto, stesso diametro / stesso tipo; Forma di connessione: Tipo esagonale; Materiale: Si può scegliere tra EN 1.4301 Equiv. (sinterizzato), EN 1.1191 Equiv., ottone a taglio libero o EN AW-5052 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Distributori tubazioni/A esagono:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie AccessoriPressione di esercizio max
BTLHEN 1.1191 equiv.Cromatura trivalenteDado a testa esag.
1 pz.
20.6MPa
BTLHAEN AW-5052 equiv.-1MPa
BTLHCOttone da taglio-6.9MPa
BTLHSEN 1.4301 equiv.-20.6MPa

Specifiche

Codice componente
BTLF3
BTLH1-S
Codice componenteRc (PT)B(C)MxPLTDado t inclusoPrezzo unitario
TipoN.QBTLHBTLHABTLHCBTLHS
Standard
BTLH
BTLHA
BTLHC
BTLHS
11/82426.816x2.03058
21/44650.930x3.545815
33/84650.930x3.545815
41/25560.836x4601018
5M52426.816x2.03058-
Codice componenteRc (PT)B(C)MxPLTDado t inclusoPrezzo unitario
TipoN.QBTLHBTLHCBTLHS
L corta
BTLH
BTLHC
BTLHS
1-S1/82225.416x1.51657
2-S1/42731.220x1.52257
3-S3/83236.924x1.526810
4-S1/23641.630x1.531810
5-SM51921.912x1.51557

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BTLH1
BTLH1-S
BTLH2
BTLH2-S
BTLH3
BTLH3-S
BTLH4
BTLH4-S
BTLH5
BTLH5-S
BTLHA1
BTLHA2
BTLHA3
BTLHA4
BTLHC1
BTLHC1-S
BTLHC2
BTLHC2-S
BTLHC3
BTLHC3-S
BTLHC4
BTLHC4-S
BTLHC5
BTLHC5-S
BTLHS1
BTLHS1-S
BTLHS2
BTLHS2-S
BTLHS3
BTLHS3-S
BTLHS4
BTLHS4-S
BTLHS5
BTLHS5-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T1 nominale vite Pressione di esercizio massima
(MPa)
Trattamento superficie Lunghezza L
(mm)

5.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1/820.6Cromatura trivalente30

5.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1/820.6Cromatura trivalente16

15.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1/420.6Cromatura trivalente45

11.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1/420.6Cromatura trivalente22

15.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.3/820.6Cromatura trivalente45

15.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.3/820.6Cromatura trivalente26

25.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1/220.6Cromatura trivalente60

22.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1/220.6Cromatura trivalente31

5.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-20.6Cromatura trivalente30

5.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.-20.6Cromatura trivalente15

5.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Alluminio] EN AW-5052 Equiv.1/81Non fornito30

14.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Alluminio] EN AW-5052 Equiv.1/41Non fornito45

14.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Alluminio] EN AW-5052 Equiv.3/81Non fornito45

22.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Alluminio] EN AW-5052 Equiv.1/21Non fornito60

5.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone da taglio1/86.9Non fornito30

4.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone da taglio1/86.9Non fornito16

17.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone da taglio1/46.9Non fornito45

7.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone da taglio1/46.9Non fornito22

17.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone da taglio3/86.9Non fornito45

10.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone da taglio3/86.9Non fornito26

28.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone da taglio1/26.9Non fornito60

17.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone da taglio1/26.9Non fornito31

5.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone da taglio-6.9Non fornito30

5.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone da taglio-6.9Non fornito15

8.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/820.6Non fornito30

8.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/820.6Non fornito16

27.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/420.6Non fornito45

14.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/420.6Non fornito22

27.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/820.6Non fornito45

21.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/820.6Non fornito26

48.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/220.6Non fornito60

33.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/220.6Non fornito31

8.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-20.6Non fornito30

8.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-20.6Non fornito15

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

* La pressione max del N. 5/5-S è inferiore a 1MPa.

Esempio di utilizzo

Distributori tubazioni/A esagono:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria

Prodotti complementari

Supporto tecnico