Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
SGPPSH | EN 1.1158 equiv. |
SUTPSH | EN 1.4301 equiv. |
Codice componente |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Codice componente | Rc (PT) | SGPPSH | SUTPSH | SGPPSH | SUTPSH | |||||
Tipo | N. | (D) | (L) | (D) | (L) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 4 pz. | 5~20 pz. | 1 ~ 4 pz. | 5~20 pz. | |||||||
SGPPSH SUTPSH | 6A | 1/8 | 19 | 22 | 19 | 26 | ||||
8A | 1/4 | 22 | 25 | 22 | 28 | |||||
10A | 3/8 | 28 | 28 | 25 | 33 | |||||
15A | 1/2 | 32 | 32 | 32 | 37 | |||||
20A | 3/4 | 38 | 38 | 38 | 42 | |||||
25A | 1 | 46 | 45 | 45 | 45 | |||||
32A | 1 1/4 | 58 | 50 | 55 | 52 | |||||
40A | 1 1/2 | 63 | 55 | 65 | 56 | |||||
50A | 2 | 76 | 60 | 75 | 66 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGPPSH6A |
SGPPSH8A |
SGPPSH10A |
SGPPSH15A |
SGPPSH20A |
SGPPSH25A |
SGPPSH32A |
SGPPSH40A |
SGPPSH50A |
SUTPSH6A |
SUTPSH8A |
SUTPSH10A |
SUTPSH15A |
SUTPSH20A |
SUTPSH25A |
SUTPSH32A |
SUTPSH40A |
SUTPSH50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T1 nominale vite | Liquido applicabile | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | |
1.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | |
2.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | |
3.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | |
5.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | |
6.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | |
14.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | |
7.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/8 | - | ~800 | |
7.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | - | ~800 | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | - | ~800 | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | - | ~800 | |
10.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | - | ~800 | |
16.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 | - | ~800 | |
30.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4 | - | ~800 | |
32.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2 | - | ~800 | |
43.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 2 | - | ~800 |
Loading...
Materiale raccordo | Acciaio EN 1.1158 equiv. di JIS G4051 o equiv. Acciaio inox EN 1.4301 equiv. di JIS G3459 o equiv. |
Temp. di esercizio max | EN 1.1158 equiv. 350°C O-ring 100°C SUS30 4800°C |
Pressione di esercizio max | 20.6MPa |
Tubo applicabile | Tubazioni con tubi in acciaio al carbonio, JIS G3454, 3455, 3456 Tubazioni con tubi in acciaio inox, JIS G3459 |
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettature per tubi con diam. uguale | Profilo attacco | Attacchi |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura di collegamento (1) | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 20.6 | Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
T1 nominale vite
Liquido applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali