Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
SGPNRJ | EN 1.1158 equiv. |
SUTNRJ | EN 1.4301 equiv. |
Codice componente |
SGPPEH6A SGPSDJ12 |
Codice componente | R (PT) | SGPNRJ | SUTNRJ | SGPNRJ | SUTNRJ | |||||||
Tipo | N. | ( ℓ ) | (L) | (B) | ( ℓ ) | (L) | (B) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 4 pz. | 5~20 pz. | 1 ~ 4 pz. | 5~20 pz. | |||||||||
SGPNRJ SUTNRJ | 6A | 1/8 | 11 | 27 | 12 | 11 | 29 | 12 | ||||
8A | 1/4 | 15 | 35 | 17 | 16 | 39 | 17 | |||||
10A | 3/8 | 15 | 37 | 19 | 17 | 41 | 19 | |||||
15A | 1/2 | 17 | 43 | 23 | 21 | 50 | 23 | |||||
20A | 3/4 | 20 | 49 | 29 | 22 | 53 | 28 | |||||
25A | 1 | 22 | 54 | 35 | 26 | 62 | 36 | |||||
32A | 1 1/4 | 22 | 56 | 46 | 26 | 68 | 47 | |||||
40A | 1 1/2 | 25 | 62 | 50 | 27 | 69 | 51 | |||||
50A | 2 | 29 | 72 | 63 | 28 | 72 | 64 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGPNRJ6A |
SGPNRJ8A |
SGPNRJ10A |
SGPNRJ15A |
SGPNRJ20A |
SGPNRJ25A |
SGPNRJ32A |
SGPNRJ40A |
SGPNRJ50A |
SUTNRJ6A |
SUTNRJ8A |
SUTNRJ10A |
SUTNRJ15A |
SUTNRJ20A |
SUTNRJ25A |
SUTNRJ32A |
SUTNRJ40A |
SUTNRJ50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T1 nominale vite | Liquido applicabile | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
1.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
1.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/8 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
2.09 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
3.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 3/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
3.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
6.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/4 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
9.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 1 1/2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | |
12.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.1158 Equiv. | 2 | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli | ~350 | ||
7.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/8 | - | ~800 | ||
5.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/4 | - | ~800 | ||
6.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3/8 | - | ~800 | ||
8.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1/2 | - | ~800 | ||
12.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 3/4 | - | ~800 | ||
21.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 | - | ~800 | ||
41.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4 | - | ~800 | ||
48.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2 | - | ~800 | ||
80.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 2 | - | ~800 |
Loading...
Materiale raccordo | Acciaio EN 1.1158 equiv. di JIS G4051 o equiv. Acciaio inox EN 1.4301 equiv. di JIS G3459 o equiv. |
Temp. di esercizio max | EN 1.1158 equiv. 350°C O-ring 100°C SUS30 4800°C |
Pressione di esercizio max | 20.6MPa |
Tubo applicabile | Tubazioni con tubi in acciaio al carbonio, JIS G3454, 3455, 3456 Tubazioni con tubi in acciaio inox, JIS G3459 |
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettature per tubi con diam. uguale | Profilo attacco | Nipplo esagonale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura di collegamento (1) | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 20.6 | Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
T1 nominale vite
Liquido applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali